Roulette d’appareil pivotante, série LRA-VSTH

Roulette d’appareil pivotante, série LRA-VSTH
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRA-VSTH 35K
LRA-VSTH 35K-GS10
LRA-VSTH 35K-RA
LRA-VSTH 35K-RA-GS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Type de produit Poids
(g)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

18.69 €

1 5 jours 80,01 à 140,00roulette pivotante209trou central100

21.65 €

1 5 jours 35.01 à 80.00roulette pivotante225tige filetée80

23.58 €

1 23 jours 80,01 à 140,00roulette pivotante avec blocage234trou central100

26.55 €

1 23 jours 35.01 à 80.00roulette pivotante avec blocage248tige filetée80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Matériau de la roue Acier
Longueur de la plaque L(mm) 43 Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 30
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier Matériau Polyuréthane
Hauteur totale(mm) 50 Diamètre de roue(mm) 35 Largeur de roue(mm) 27
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique