Roulette pivotante compacte en tôle d’acier, série LR-VSTH

Roulette pivotante compacte en tôle d’acier, série LR-VSTH
Roulette pivotante compacte en tôle d’acier avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR-VSTH 60K
LR-VSTH 60K-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Poids
(g)

76.29 €

1 5 jours roulette pivotante708

84.32 €

1 23 jours roulette pivotante avec blocage745

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 72 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Acier Longueur de la plaque L(mm) 70 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue B(mm) 19 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier
Matériau Polyuréthane Hauteur totale(mm) 80 Diamètre de roue(mm) 60
Largeur de roue(mm) 35 Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 3 km/h(kg) 200

Assistance technique