Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LS-ALBS

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LS-ALBS
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-ALBS 127K
LS-ALBS 127K-FS
LS-ALBS 127K-RI4
LS-ALBS 127K-RI4-FS
LS-ALBS 127K-ST
LS-ALBS 127K-ST-FS
LS-ALBS 127K-ST-RI4
LS-ALBS 127K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 150K
LS-ALBS 150K-FS
LS-ALBS 150K-RI4
LS-ALBS 150K-RI4-FS
LS-ALBS 150K-ST
LS-ALBS 150K-ST-FS
LS-ALBS 150K-ST-RI4
LS-ALBS 150K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 160K
LS-ALBS 160K-CO
LS-ALBS 160K-CO-FS
LS-ALBS 160K-CO-RI4
LS-ALBS 160K-CO-RI4-FS
LS-ALBS 160K-FS
LS-ALBS 160K-RI4
LS-ALBS 160K-RI4-FS
LS-ALBS 160K-ST
LS-ALBS 160K-ST-CO
LS-ALBS 160K-ST-CO-FS
LS-ALBS 160K-ST-CO-RI4
LS-ALBS 160K-ST-CO-RI4-FS
LS-ALBS 160K-ST-FS
LS-ALBS 160K-ST-RI4
LS-ALBS 160K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 200K
LS-ALBS 200K-CO
LS-ALBS 200K-CO-FS
LS-ALBS 200K-CO-RI4
LS-ALBS 200K-CO-RI4-FS
LS-ALBS 200K-FS
LS-ALBS 200K-RI4
LS-ALBS 200K-RI4-FS
LS-ALBS 200K-ST
LS-ALBS 200K-ST-CO
LS-ALBS 200K-ST-CO-FS
LS-ALBS 200K-ST-CO-RI4
LS-ALBS 200K-ST-CO-RI4-FS
LS-ALBS 200K-ST-FS
LS-ALBS 200K-ST-RI4
LS-ALBS 200K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 250K
LS-ALBS 250K-FS
LS-ALBS 250K-RI4
LS-ALBS 250K-RI4-FS
LS-ALBS 250K-ST
LS-ALBS 250K-ST-FS
LS-ALBS 250K-ST-RI4
LS-ALBS 250K-ST-RI4-FS
LS-ALBS 300K
LS-ALBS 300K-RI4
LS-ALBS 300K-ST
LS-ALBS 300K-ST-RI4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

298.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170399012554450

363.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170447012554450

359.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170423012554450

423.99 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante170483012554450

352.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante avec blocage170435012554450

416.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante avec blocage170488012554450

413.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante avec blocage170458012554450

477.92 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205320,01 à 485,0014011016050roulette pivotante avec blocage170519012554450

302.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante200401015050500

370.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante200471015050500

363.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante200425015050500

431.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante200492215050500

366.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage200442015050500

435.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage200511015050500

427.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage200465015050500

496.14 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage200533015050500

303.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205411016050580

308.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205405016050580

377.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205483716050580

369.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205437916050580

438.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205503716050580

372.04 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205485016050580

364.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205435216050580

432.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante205508016050580

356.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage205450016050580

361.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage205445016050580

430.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage205514716050580

422.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage205468916050580

491.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage205541016050580

425.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante avec blocage205524016050580

417.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante avec blocage205474016050580

486.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante avec blocage205548016050580

355.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante245483020050750

365.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante245479020050600

439.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante245573520050600

426.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante245505020050600

500.07 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025050roulette pivotante245594520050600

429.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355485,01 à 750,0014011030060roulette pivotante245581020050750

416.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355485,01 à 750,0014011030060roulette pivotante245509020050750

490.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355485,01 à 750,0014011030060roulette pivotante245607020050750

405.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355485,01 à 750,0014011030060roulette pivotante avec blocage245526020050750

415.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation145485,01 à 750,0014011010040roulette pivotante avec blocage245519020050600

489.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation185485,01 à 750,0014011012560roulette pivotante avec blocage245560020050600

476.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation215485,01 à 750,0014011015050roulette pivotante avec blocage245542420050600

550.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage245636020050600

479.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation280485,01 à 750,0014011020080roulette pivotante avec blocage245625020050750

466.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation330485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante avec blocage245547020050750

540.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation330485,01 à 750,0014011025080roulette pivotante avec blocage245647020050750

581.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation390750.01 ou plus17514030080roulette pivotante305885025050850

685.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation390750.01 ou plus175140300100roulette pivotante3051112025050850

666.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation530750.01 ou plus175140400100roulette pivotante305897025050850

770.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation630750.01 ou plus175140500150roulette pivotante3051175425050850

710.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation160750.01 ou plus17514010040roulette pivotante avec blocage305940025050850

814.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus17514012555roulette pivotante avec blocage3051123225050850

795.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation230750.01 ou plus17514015055roulette pivotante avec blocage305963525050850

899.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation290750.01 ou plus17514020055roulette pivotante avec blocage3051143025050850

782.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation380Jusqu'à 35.017514025065roulette pivotante35510385300601150

866.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation500Jusqu'à 35.0175140300110roulette pivotante35510681300601150

915.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation600Jusqu'à 35.0175140400110roulette pivotante avec blocage35511173300601150

1,000.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125Jusqu'à 35.01751408040roulette pivotante avec blocage35511273300601150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique