Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GST (Numéros de référence)

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GST
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-GST 127K
LSD-GST 150K-35
LSD-GST 200K-35
LSD-GST 202K
LSD-GST 250K
LSD-GST 252K
LSD-GST 302K
LSD-GST 304K
LSD-GST 404K-42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

649.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation530750.01 ou plus1751404001001851104012550900

669.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation630Jusqu'à 35.017514050015021511170150501100

762.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation220Jusqu'à 35.01751401605026014740200501600

1,693.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation220Jusqu'à 35.02552001605028031270200802400

1,811.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.02552002005033030700250602400

1,832.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.02552002005033035900250802800

2,710.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation330Jusqu'à 35.02552002506339050000300803600

3,383.26 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation380Jusqu'à 35.025520030075390620693001004500

10,015.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation185Jusqu'à 35.0400300125505301380394001006000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique