Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-SE

Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-SE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFN-SE 160K
LSFN-SE 160K-SG
LSFN-SE 200K
LSFN-SE 200K-SG
LSFN-SE 202K
LSFN-SE 202K-SG
LSFN-SE 250K
LSFN-SE 252K
LSFN-SE 300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

438.24 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00140110125245906016050noiranthracitenono450

444.82 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00140110125245906016050grisargentouioui450

453.09 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00140110125265950920050noiranthracitenono600

461.32 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00140110125265946020050grisargentouioui600

743.95 €

1 7 jours 170750.01 ou plus1751401252751450020080noiranthracitenono850

755.63 €

1 7 jours 170750.01 ou plus1751401252751369020080grisanthraciteouioui850

800.60 €

1 7 jours 200750.01 ou plus1751401503151396025063noiranthracitenono850

872.95 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.01751401503151650025080noiranthracitenono1000

1,773.34 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.02001601503953277130075noiranthracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Largeur de roue B(mm) 50
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur Matériau Caoutchouc
Type de produit roulette pivotante à suspension Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique