Roulette pivotante fortes charges, série LS-G

Roulette pivotante fortes charges, série LS-G
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue en fonte

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-G 127G
LS-G 127G-FS
LS-G 127G-RI4
LS-G 127G-RI4-FS
LS-G 127G-ST
LS-G 127G-ST-FS
LS-G 127G-ST-RI4
LS-G 127G-ST-RI4-FS
LS-G 127K
LS-G 127K-FS
LS-G 127K-RI4
LS-G 127K-RI4-FS
LS-G 127K-ST
LS-G 127K-ST-FS
LS-G 127K-ST-RI4
LS-G 127K-ST-RI4-FS
LS-G 150G
LS-G 150G-FS
LS-G 150G-RI4
LS-G 150G-RI4-FS
LS-G 150G-ST
LS-G 150G-ST-FS
LS-G 150G-ST-RI4
LS-G 150G-ST-RI4-FS
LS-G 150K
LS-G 150K-FS
LS-G 150K-RI4
LS-G 150K-RI4-FS
LS-G 150K-ST
LS-G 150K-ST-FS
LS-G 150K-ST-RI4
LS-G 150K-ST-RI4-FS
LS-G 200G
LS-G 200G-FS
LS-G 200G-RI4
LS-G 200G-RI4-FS
LS-G 200G-ST
LS-G 200G-ST-FS
LS-G 200G-ST-RI4
LS-G 200G-ST-RI4-FS
LS-G 200K
LS-G 200K-FS
LS-G 200K-RI4
LS-G 200K-RI4-FS
LS-G 200K-ST
LS-G 200K-ST-FS
LS-G 200K-ST-RI4
LS-G 200K-ST-RI4-FS
LS-G 250G
LS-G 250G-FS
LS-G 250G-RI4
LS-G 250G-RI4-FS
LS-G 250G-ST
LS-G 250G-ST-FS
LS-G 250G-ST-RI4
LS-G 250G-ST-RI4-FS
LS-G 250K
LS-G 250K-FS
LS-G 250K-RI4
LS-G 250K-RI4-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

229.08 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante170516012550-25750

293.78 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante170573012550-25750

290.03 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante170543012550-25750

354.75 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante170600012550-25750

281.52 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170550012550-25750

346.22 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170607012550-25750

342.49 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170578012550-25750

407.19 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170634012550-25750

251.05 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170599012550-20750

315.75 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170649012550-20750

312.00 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170630312550-20750

376.72 €

1 23 jours 200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170683012550-20750

304.97 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170638012550-20750

369.69 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170695012550-20750

365.93 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170665012550-20750

430.63 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0014011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170722012550-20750

237.53 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante200587015050-25900

306.32 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante200655015050-25900

298.49 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante200609015050-25900

367.29 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante200674015050-25900

299.60 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200627015050-25900

368.40 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200713015050-25900

360.56 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200649015050-25900

429.36 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200729015050-25900

253.07 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050roulement à billesroulette pivotante200619015050-20900

321.87 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulement à billesroulette pivotante200688015050-20900

314.03 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050roulement à billesroulette pivotante200641015050-20900

382.81 €

1 23 jours 245750.01 ou plus14011020050roulement à billesroulette pivotante200720815050-20900

317.30 €

1 7 jours 245750.01 ou plus14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200659015050-20900

386.10 €

1 23 jours 305750.01 ou plus14011025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage200728015050-20900

378.25 €

1 23 jours 305750.01 ou plus14011025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage200681015050-20900

447.05 €

1 23 jours 305750.01 ou plus14011025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage200750015050-20900

255.60 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante245741020050-251100

329.64 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante245839020050-251100

316.56 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante245770020050-251100

390.58 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante245896420050-251100

303.83 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245788020050-251100

377.85 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245916620050-251100

364.79 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245810020050-251100

438.80 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245937620050-251100

270.65 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060roulement à billesroulette pivotante245746020050-201100

344.66 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060roulement à billesroulette pivotante245844020050-201100

331.62 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060roulement à billesroulette pivotante245776020050-201100

405.63 €

1 23 jours 305Jusqu'à 35.014011025060roulement à billesroulette pivotante245879020050-201100

321.24 €

1 7 jours 305Jusqu'à 35.014011025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage245793020050-201100

395.25 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.014011012560roulement à billesroulette pivotante avec blocage245891020050-201100

382.20 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.014011012560roulement à billesroulette pivotante avec blocage245817020050-201100

456.21 €

1 23 jours 170Jusqu'à 35.014011012560roulement à billesroulette pivotante avec blocage245914020050-201100

440.50 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.017514012560moyeu lisseroulette pivotante3051447725060-251400

544.48 €

1 23 jours 170Jusqu'à 35.017514012560moyeu lisseroulette pivotante3051614025060-251400

525.40 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.017514012560moyeu lisseroulette pivotante3051475025060-251400

629.38 €

1 23 jours 170Jusqu'à 35.017514012560moyeu lisseroulette pivotante3051738125060-251400

556.74 €

1 7 jours 170Jusqu'à 35.017514012560moyeu lisseroulette pivotante avec blocage3051490025060-251400

660.71 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.017514015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage3051717025060-251400

641.65 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.017514015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage3051532925060-251400

745.63 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.017514015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage3051780425060-251400

460.18 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.017514015050roulement à billesroulette pivotante3051565025060-201400

564.15 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.017514015050roulement à billesroulette pivotante3051792025060-201400

545.09 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.017514015050roulement à billesroulette pivotante3051550025060-201400

649.07 €

1 23 jours 200Jusqu'à 35.017514015050roulement à billesroulette pivotante3051855425060-201400

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau métal Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 180–220 HB Couleur de la bande de roulement argent Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 100

Assistance technique