Roulette pivotante fortes charges, série LS-GB

Roulette pivotante fortes charges, série LS-GB
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-GB 128K
LS-GB 128K-FS
LS-GB 128K-RI4
LS-GB 128K-RI4-FS
LS-GB 128K-ST
LS-GB 128K-ST-FS
LS-GB 128K-ST-RI4
LS-GB 128K-ST-RI4-FS
LS-GB 150K
LS-GB 150K-FS
LS-GB 150K-RI4
LS-GB 150K-RI4-FS
LS-GB 150K-ST
LS-GB 150K-ST-FS
LS-GB 150K-ST-RI4
LS-GB 150K-ST-RI4-FS
LS-GB 152K
LS-GB 152K-FS
LS-GB 152K-RI4
LS-GB 152K-RI4-FS
LS-GB 152K-ST
LS-GB 152K-ST-FS
LS-GB 152K-ST-RI4
LS-GB 152K-ST-RI4-FS
LS-GB 154K
LS-GB 154K-FS
LS-GB 154K-RI4
LS-GB 154K-RI4-FS
LS-GB 154K-ST
LS-GB 154K-ST-FS
LS-GB 154K-ST-RI4
LS-GB 154K-ST-RI4-FS
LS-GB 160K
LS-GB 160K-FS
LS-GB 160K-RI4
LS-GB 160K-RI4-FS
LS-GB 160K-ST
LS-GB 160K-ST-FS
LS-GB 160K-ST-RI4
LS-GB 160K-ST-RI4-FS
LS-GB 200K
LS-GB 200K-FS
LS-GB 200K-RI4
LS-GB 200K-RI4-FS
LS-GB 200K-ST
LS-GB 200K-ST-FS
LS-GB 200K-ST-RI4
LS-GB 200K-ST-RI4-FS
LS-GB 202K
LS-GB 202K-FS
LS-GB 202K-RI4
LS-GB 202K-RI4-FS
LS-GB 202K-ST
LS-GB 202K-ST-FS
LS-GB 202K-ST-RI4
LS-GB 202K-ST-RI4-FS
LS-GB 250K
LS-GB 250K-FS
LS-GB 250K-RI4
LS-GB 250K-RI4-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

339.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015060roulette pivotante170566912560850

403.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015060roulette pivotante170623912560850

400.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015060roulette pivotante170589012560850

464.91 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015060roulette pivotante170650912560850

394.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015060roulette pivotante avec blocage170606012560850

458.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante avec blocage170663312560850

455.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante avec blocage170629012560850

519.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante avec blocage170877012560850

347.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante200577015050800

415.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante200647015050800

408.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante200600015050800

476.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante200680315050800

411.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011015080roulette pivotante avec blocage200618015050800

480.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage200687015050800

472.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage200641015050800

541.09 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage200706015050800

368.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante200615015060950

437.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante200684015060950

429.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante200638015060950

498.49 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante200707015060950

432.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulette pivotante avec blocage200655015060950

501.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage200724015060950

493.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage200678015060950

562.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus14011020050roulette pivotante avec blocage200746015060950

540.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.017514020050roulette pivotante20510720150801200

645.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.017514020050roulette pivotante20511594150801200

625.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.017514020050roulette pivotante20511074150801200

730.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.017514020050roulette pivotante20511820150801200

672.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.017514020050roulette pivotante avec blocage20511439150801200

777.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255Jusqu'à 35.017514020080roulette pivotante avec blocage20512188150801200

757.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255Jusqu'à 35.017514020080roulette pivotante avec blocage20511692150801200

862.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255Jusqu'à 35.017514020080roulette pivotante avec blocage20512470150801200

352.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080roulette pivotante205584016050800

421.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080roulette pivotante205659016050800

413.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080roulette pivotante205607016050800

482.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080roulette pivotante205679016050800

406.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation255750.01 ou plus14011020080roulette pivotante avec blocage205623016050800

474.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage205697016050800

467.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage205646016050800

535.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305750.01 ou plus14011025060roulette pivotante avec blocage205739116050800

367.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025060roulette pivotante2456820200501000

441.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025060roulette pivotante2457810200501000

428.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025060roulette pivotante2457100200501000

502.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025060roulette pivotante2458080200501000

418.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025060roulette pivotante avec blocage2457280200501000

492.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025080roulette pivotante avec blocage2458250200501000

479.26 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025080roulette pivotante avec blocage2458800200501000

553.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.014011025080roulette pivotante avec blocage2458500200501000

570.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025080roulette pivotante25513060200801600

663.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025080roulette pivotante25514740200801600

655.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025080roulette pivotante25513260200801600

747.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025080roulette pivotante25514700200801600

701.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305Jusqu'à 35.017514025080roulette pivotante avec blocage25514180200801600

793.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030060roulette pivotante avec blocage25515000200801600

786.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030060roulette pivotante avec blocage25514070200801600

878.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030060roulette pivotante avec blocage25515109200801600

607.31 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030060roulette pivotante30513799250601500

711.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030080roulette pivotante30515458250601500

692.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030080roulette pivotante30514015250601500

796.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation355Jusqu'à 35.017514030080roulette pivotante30515820250601500

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -30

Assistance technique