Roulette pivotante fortes charges, série LS-GEV

Roulette pivotante fortes charges, série LS-GEV
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : fonte grise robuste, avec graisseur, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-GEV 302K
LS-GEV 302K-RI4
LS-GEV 302K-ST
LS-GEV 302K-ST-RI4
LS-GEV 400K
LS-GEV 400K-RI4
LS-GEV 520K
LS-GEV 520K-RI4
LS-GEV 620K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

843.50 €

1 7 jours 170200160125roulette pivotante35521650300901080

974.14 €

1 23 jours 170200160125roulette pivotante35521516300901080

933.54 €

1 23 jours 170200160125roulette pivotante avec blocage35522000300901080

1,064.17 €

1 23 jours 170200160125roulette pivotante avec blocage35522500300901080

1,068.10 €

1 23 jours 170200160125roulette pivotante47027710400751200

1,198.74 €

1 23 jours 170200160125roulette pivotante47028000400751200

2,000.19 €

1 23 jours 205200160150roulette pivotante580535005201001830

2,261.42 €

1 23 jours 205200160150roulette pivotante580565005201001830

4,435.27 €

1 23 jours 205255200150roulette pivotante7101605006202004540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Autres
Largeur de roue B(mm) 55 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante anthracite
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique