Monture : série LSSD
Roue : série GSPO
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSSD-GSPO 500K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 205 | Plage de charge(daN) | Jusqu'à 35.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 500 | Largeur de la plaque W(mm) | 500 |
Diam. de roue D(Ø) | 160 | Largeur de roue B(mm) | 50 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité | Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette jumelée pivotante |
Hauteur totale(mm) | 675 | Poids(g) | 280500 | Diamètre de roue(mm) | 500 |
Largeur de roue(mm) | 130 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 80 Shore D | Couleur de la bande de roulement | beige naturel | Couleur de la jante | beige naturel |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 30000 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette jumelée pivotante super fortes charges en acier mécano soudé, série LSSD-GSPO, le numéro d'article est le suivant: LSSD-GSPO 500K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSSD-GSPO 500K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles