Roulette pivotante fortes charges, série LS-SE

Roulette pivotante fortes charges, série LS-SE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-SE 125K
LS-SE 125K-FS
LS-SE 125K-RI4
LS-SE 125K-RI4-FS
LS-SE 125K-SG
LS-SE 125K-SG-FS
LS-SE 125K-SG-RI4
LS-SE 125K-SG-RI4-FS
LS-SE 125K-ST
LS-SE 125K-ST-FS
LS-SE 125K-ST-RI4
LS-SE 125K-ST-RI4-FS
LS-SE 125K-ST-SG
LS-SE 125K-ST-SG-FS
LS-SE 125K-ST-SG-RI4
LS-SE 125K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 160K
LS-SE 160K-FS
LS-SE 160K-RI4
LS-SE 160K-RI4-FS
LS-SE 160K-SG
LS-SE 160K-SG-FS
LS-SE 160K-SG-RI4
LS-SE 160K-SG-RI4-FS
LS-SE 160K-ST
LS-SE 160K-ST-FS
LS-SE 160K-ST-RI4
LS-SE 160K-ST-RI4-FS
LS-SE 160K-ST-SG
LS-SE 160K-ST-SG-FS
LS-SE 160K-ST-SG-RI4
LS-SE 160K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 200K
LS-SE 200K-FS
LS-SE 200K-RI4
LS-SE 200K-RI4-FS
LS-SE 200K-SG
LS-SE 200K-SG-FS
LS-SE 200K-SG-RI4
LS-SE 200K-SG-RI4-FS
LS-SE 200K-ST
LS-SE 200K-ST-FS
LS-SE 200K-ST-RI4
LS-SE 200K-ST-RI4-FS
LS-SE 200K-ST-SG
LS-SE 200K-ST-SG-FS
LS-SE 200K-ST-SG-RI4
LS-SE 200K-ST-SG-RI4-FS
LS-SE 202K
LS-SE 202K-FS
LS-SE 202K-RI4
LS-SE 202K-RI4-FS
LS-SE 202K-SG
LS-SE 202K-SG-FS
LS-SE 202K-SG-RI4
LS-SE 202K-SG-RI4-FS
LS-SE 202K-ST
LS-SE 202K-ST-FS
LS-SE 202K-ST-RI4
LS-SE 202K-ST-RI4-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

261.59 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170379012553noirnoirnono320

326.29 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170436012553noirnoirnono320

322.53 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170400012553noirnoirnono320

387.23 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170463012553noirnoirnono320

266.68 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170379012550grisnoirouioui320

331.38 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170435412550grisnoirouioui320

327.64 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170400012550grisnoirouioui320

392.34 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170462412550grisnoirouioui320

315.50 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170418012553noirnoirnono320

380.20 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170475012553noirnoirnono320

376.46 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170440012553noirnoirnono320

441.16 €

1 23 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170502012553noirnoirnono320

320.60 €

1 7 jours 205220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011016050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170418012550grisnoirouioui320

385.30 €

1 23 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170474412550grisnoirouioui320

381.57 €

1 23 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170444412550grisnoirouioui320

446.27 €

1 23 jours 245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170501412550grisnoirouioui320

287.67 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205459016050noiranthracitenono450

356.47 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205521816050noiranthracitenono450

348.61 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205481016050noiranthracitenono450

417.41 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205541816050noiranthracitenono450

294.25 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205459016050grisargentouioui450

363.05 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205523216050grisargentouioui450

355.20 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205481016050grisargentouioui450

424.00 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante205543216050grisargentouioui450

341.17 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205508016050noiranthracitenono450

409.97 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205573016050noiranthracitenono450

402.14 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205521016050noiranthracitenono450

470.94 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205593816050noiranthracitenono450

347.75 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Acier14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205497016050grisargentouioui450

416.55 €

1 23 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205575216050grisargentouioui450

408.72 €

1 7 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205521016050grisargentouioui450

477.52 €

1 23 jours 255320,01 à 485,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage205595016050grisargentouioui450

301.88 €

1 5 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245507020050noiranthracitenono600

375.90 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245609620050noiranthracitenono600

362.85 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245529020050noiranthracitenono600

436.87 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245630620050noiranthracitenono600

310.12 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245509020050grisargentouioui600

384.13 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245608020050grisargentouioui600

371.09 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245529020050grisargentouioui600

445.10 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245632220050grisargentouioui600

352.48 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245545020050noiranthracitenono600

426.50 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245646020050noiranthracitenono600

413.43 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245699020050noiranthracitenono600

487.45 €

1 23 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245667020050noiranthracitenono600

360.70 €

1 7 jours 255485,01 à 750,00Acier14011020080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245545020050grisargentouioui600

434.71 €

1 23 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245650320050grisargentouioui600

421.67 €

1 7 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245699020050grisargentouioui600

495.68 €

1 23 jours 305485,01 à 750,00Acier14011025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245667220050grisargentouioui600

483.77 €

1 5 jours 305750.01 ou plusAcier17514025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante255979120080noiranthracitenono850

576.33 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante2551108320080noiranthracitenono850

568.67 €

1 7 jours 305750.01 ou plusAcier17514025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante255992920080noiranthracitenono850

661.25 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante2551122120080noiranthracitenono850

495.45 €

1 7 jours 305750.01 ou plusAcier17514025063Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante255929020080grisanthraciteouioui850

588.02 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante2551114920080grisanthraciteouioui850

580.35 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante255999520080grisanthraciteouioui850

672.93 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante2551128720080grisanthraciteouioui850

614.45 €

1 7 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage2551030020080noiranthracitenono850

707.02 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage2551159220080noiranthracitenono850

699.35 €

1 7 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage2551060020080noiranthracitenono850

791.93 €

1 23 jours 305750.01 ou plusAcier17514025080Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage2551173020080noiranthracitenono850

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique