Roulette pivotante fortes charges, série LS-SETH

Roulette pivotante fortes charges, série LS-SETH
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SETH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois, avec moyeu tube acier, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-SETH 125K
LS-SETH 125K-FS
LS-SETH 125K-RI4
LS-SETH 125K-RI4-FS
LS-SETH 125K-ST
LS-SETH 125K-ST-FS
LS-SETH 125K-ST-RI4
LS-SETH 125K-ST-RI4-FS
LS-SETH 150K
LS-SETH 150K-FS
LS-SETH 150K-RI4
LS-SETH 150K-RI4-FS
LS-SETH 150K-ST
LS-SETH 150K-ST-FS
LS-SETH 150K-ST-RI4
LS-SETH 150K-ST-RI4-FS
LS-SETH 160K
LS-SETH 160K-FS
LS-SETH 160K-RI4
LS-SETH 160K-RI4-FS
LS-SETH 160K-ST
LS-SETH 160K-ST-FS
LS-SETH 160K-ST-RI4
LS-SETH 160K-ST-RI4-FS
LS-SETH 200K
LS-SETH 200K-FS
LS-SETH 200K-RI4
LS-SETH 200K-RI4-FS
LS-SETH 200K-ST
LS-SETH 200K-ST-FS
LS-SETH 200K-ST-RI4
LS-SETH 200K-ST-RI4-FS
LS-SETH 250K
LS-SETH 250K-FS
LS-SETH 250K-RI4
LS-SETH 250K-RI4-FS
LS-SETH 250K-ST
LS-SETH 250K-ST-FS
LS-SETH 250K-ST-RI4
LS-SETH 250K-ST-RI4-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

333.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante170415012550500

397.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante170472012550500

394.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante170437012550500

458.94 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante170484012550500

387.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation205485,01 à 750,0014011016050roulette pivotante avec blocage170454012550500

451.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage170501012550500

448.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage170477012550500

512.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage170523012550500

351.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante200467015050650

420.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante200530015050650

412.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante200489015050650

481.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante200565315050650

416.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0014011020050roulette pivotante avec blocage200508015050650

484.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante avec blocage200565015050650

477.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante avec blocage200530015050650

545.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante avec blocage200581015050650

356.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante205484016050700

424.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante205558016050700

417.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante205506016050700

485.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante205570816050700

409.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation305485,01 à 750,0014011025060roulette pivotante avec blocage205523016050700

478.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550roulette pivotante avec blocage205598016050700

470.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550roulette pivotante avec blocage205546016050700

539.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550roulette pivotante avec blocage205620016050700

386.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante2455610200501000

460.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante2456710200501000

447.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante2455880200501000

521.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante2456870200501000

437.28 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante avec blocage2456060200501000

511.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante avec blocage2457060200501000

498.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante avec blocage2457590200501000

572.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.014011012550roulette pivotante avec blocage2457270200501000

601.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante30510307250601350

705.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante30512341250601350

686.50 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante30510800250601350

790.48 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante30512690250601350

731.34 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante avec blocage30511212250601350

835.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante avec blocage30513030250601350

816.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante avec blocage30511300250601350

920.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170Jusqu'à 35.017514012550roulette pivotante avec blocage30513302250601350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique