Roulette pivotante fortes charges, série LS-SVS (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges, série LS-SVS
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue super fortes charges en acier plein

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SVS

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-SVS 100K
LS-SVS 100K-FS
LS-SVS 100K-RI4
LS-SVS 100K-RI4-FS
LS-SVS 127K
LS-SVS 127K-FS
LS-SVS 127K-RI4
LS-SVS 127K-RI4-FS
LS-SVS 150K-35
LS-SVS 150K-35-FS
LS-SVS 150K-35-RI4
LS-SVS 150K-35-RI4-FS
LS-SVS 200K
LS-SVS 200K-FS
LS-SVS 201K
LS-SVS 201K-FS
LS-SVS 201K-RI4
LS-SVS 201K-RI4-FS
LS-SVS 250K
LS-SVS 300K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

306.31 €

1 7 jours 430140110300901455040100401700

368.58 €

1 23 jours 305140110250851455420100401700

367.28 €

1 23 jours 305140110250851455260100401700

429.53 €

1 23 jours 305140110250851455740100401700

372.02 €

1 7 jours 305140110250851707470125551750

436.72 €

1 23 jours 305140110250851707970125551750

432.99 €

1 7 jours 305140110250851707690125551750

497.69 €

1 23 jours 305140110250851708180125551750

660.58 €

1 5 jours 3051751402508520512851150553000

733.60 €

1 23 jours 3051751402508520513100150553000

745.50 €

1 7 jours 3051751402508520512900150553000

818.52 €

1 23 jours 3051751402508520513867150553000

1,876.90 €

1 7 jours 3052552002508528036800200806000

2,117.03 €

1 23 jours 3052552002508528038032200806000

870.70 €

1 7 jours 3051751402508525518900200553000

961.83 €

1 23 jours 3051751402508525520252200553000

955.60 €

1 23 jours 3051751402508525519000200553000

1,046.74 €

1 23 jours 35817514030610525520466200553000

5,172.56 €

1 23 jours 358400300306105380814302506510000

7,160.80 €

1 23 jours 3584003003061054301042803009012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration Matériau métal
Type de produit roulette pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 190–230 HB Couleur de la bande de roulement argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 100 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique