Roulette pivotante fortes charges, série LS-VLE

Roulette pivotante fortes charges, série LS-VLE
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série VLE

  • bandage : caoutchouc plein super élastique, dureté 70 Shore A, couleur noir
  • bandage 2 composants, haute élasticité, surface de roulement résistante à l’usure
  • jante : tôle d'acier lourde, emboutie, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • anti-crevaison, sans entretien
  • Les dimensions de bandage ou de roue s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, et peuvent varier en fonctionnement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-VLE 250K
LS-VLE 250K-RI4
LS-VLE 250K-ST
LS-VLE 250K-ST-RI4
LS-VLE 252K
LS-VLE 252K-RI4
LS-VLE 252K-ST
LS-VLE 252K-ST-RI4
LS-VLE 255K
LS-VLE 255K-RI4
LS-VLE 255K-ST
LS-VLE 255K-ST-RI4
LS-VLE 257K
LS-VLE 257K-RI4
LS-VLE 257K-ST
LS-VLE 257K-ST-RI4
LS-VLE 305K
LS-VLE 305K-RI4
LS-VLE 307K
LS-VLE 307K-RI4
LS-VLE 310K
LS-VLE 310K-RI4
LS-VLE 312K
LS-VLE 312K-RI4
LS-VLE 405K
LS-VLE 405K-RI4
LS-VLE 410K
LS-VLE 410K-RI4
LS-VLE 460K
LS-VLE 460K-RI4
LS-VLE 530K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

623.65 €

1 7 jours 358320,01 à 485,00-175140306105roulette pivotante3051207525085-30450

708.55 €

1 7 jours 358320,01 à 485,00-175140306105roulette pivotante3051216325085-30450

753.39 €

1 7 jours 358320,01 à 485,00-175140306105roulette pivotante avec blocage3051276025085-30450

838.30 €

1 7 jours 358320,01 à 485,00-175140306105roulette pivotante avec blocage3051285925085-30450

683.10 €

1 7 jours 358485,01 à 750,00-175140306105roulette pivotante3051297625085-30600

768.02 €

1 7 jours 473485,01 à 750,00-175140405105roulette pivotante3051220025085-30600

812.85 €

1 7 jours 473485,01 à 750,00-175140405105roulette pivotante avec blocage3051365725085-30600

897.75 €

1 7 jours 473485,01 à 750,00-175140405105roulette pivotante avec blocage3051385325085-30600

623.65 €

1 7 jours 473320,01 à 485,00-175140405105roulette pivotante3051196925085-30450

708.55 €

1 7 jours 518320,01 à 485,00-175140455120roulette pivotante3051216625085-30450

753.39 €

1 7 jours 518320,01 à 485,00-175140455120roulette pivotante avec blocage3051267025085-20450

838.30 €

1 7 jours 618320,01 à 485,00-175140525140roulette pivotante avec blocage3051267025085-30450

683.10 €

1 5 jours 125485,01 à 750,00-17514010030roulette pivotante3051286325085-30600

768.02 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00Conductivité17514010030roulette pivotante3051304725085-30600

812.85 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00Conductivité17514010030roulette pivotante avec blocage3051354025085-30600

897.75 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00-17514010030roulette pivotante avec blocage3051386025085-30600

828.22 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-20016010030roulette pivotante35816790306105-30450

958.85 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00Conductivité20016010030roulette pivotante35817412306105-30450

883.28 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00Conductivité20016010030roulette pivotante35818150306105-20700

1,013.92 €

1 23 jours 125485,01 à 750,00-20016010030roulette pivotante35818312306105-20700

828.22 €

1 5 jours 125320,01 à 485,00-20016010030roulette pivotante35816600306105-30450

958.85 €

1 23 jours 125320,01 à 485,00-20016010030roulette pivotante35816688306105-20450

883.28 €

1 7 jours 125485,01 à 750,00-20016010030roulette pivotante35817500306105-20700

1,013.92 €

1 23 jours 125485,01 à 750,00-20016010030roulette pivotante35817742306105-20700

1,068.40 €

1 7 jours 125750.01 ou plus-20016010030roulette pivotante47324700405105-20950

1,199.03 €

1 23 jours 125750.01 ou plusConductivité20016010030roulette pivotante47325240405105-20950

1,068.40 €

1 5 jours 125750.01 ou plusConductivité20016010030roulette pivotante47324400405105-20950

1,199.03 €

1 23 jours 125750.01 ou plus-20016010030roulette pivotante47324200405105-20950

1,419.02 €

1 7 jours 125Jusqu'à 35.0-20016010030roulette pivotante51832800455120-201415

1,680.26 €

1 23 jours 125Jusqu'à 35.0-20016010030roulette pivotante51835870455120-201415

2,861.46 €

1 23 jours 150Jusqu'à 35.0-25520012538roulette pivotante61861390525140-201885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore A Couleur de la bande de roulement noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique