Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALBS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALBS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALBS

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-ALBS 127K
LUH-ALBS 127K-FI
LUH-ALBS 150K
LUH-ALBS 150K-FI
LUH-ALBS 160K
LUH-ALBS 160K-CO
LUH-ALBS 160K-FI
LUH-ALBS 160K-FI-CO
LUH-ALBS 200K
LUH-ALBS 200K-CO
LUH-ALBS 200K-FI
LUH-ALBS 200K-FI-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

225.68 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-20050roulette pivotante170287812554450

289.42 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Antistatique20050roulette pivotante avec blocage170336812554450

236.18 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante197289215050500

300.87 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante avec blocage197339615050500

237.27 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante202298816050580

242.28 €

1 23 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante202298816050580

301.96 €

1 7 jours 197485,01 à 750,00-15050roulette pivotante avec blocage202347016050580

306.99 €

1 23 jours 197485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante avec blocage202344416050580

293.40 €

1 7 jours 197485,01 à 750,00-15050roulette pivotante245366020050750

303.12 €

1 23 jours 197485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante245364920050600

364.72 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-16050roulette pivotante avec blocage245423220050750

374.43 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique16050roulette pivotante avec blocage245422320050600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique