Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALST

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-ALST 127K
LUH-ALST 127K-AS
LUH-ALST 127K-FI
LUH-ALST 127K-FI-AS
LUH-ALST 150K
LUH-ALST 150K-AS
LUH-ALST 150K-FI
LUH-ALST 150K-FI-AS
LUH-ALST 160K
LUH-ALST 160K-AS
LUH-ALST 160K-FI
LUH-ALST 160K-FI-AS
LUH-ALST 200K
LUH-ALST 200K-AS
LUH-ALST 200K-FI
LUH-ALST 200K-FI-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

211.15 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Antistatique160roulette pivotante170290912554vert450

231.88 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-160roulette pivotante170280012554gris foncé450

274.73 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-160roulette pivotante avec blocage170341512554vert450

295.46 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique160roulette pivotante avec blocage170100012554gris foncé450

213.85 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-160roulette pivotante197293415050vert500

235.77 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique160roulette pivotante197100015050gris foncé500

278.55 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage197341615050vert500

300.45 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage197100015050gris foncé500

219.25 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante202306016050vert580

242.85 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-200roulette pivotante202100016050gris foncé580

283.95 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage202351616050vert580

307.54 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage202100016050gris foncé580

259.21 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante245378020050vert750

286.52 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-200roulette pivotante245374920050gris foncé750

330.54 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-200roulette pivotante avec blocage245434320050vert750

357.83 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique200roulette pivotante avec blocage245434320050gris foncé750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique