Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GST

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-GST 127K
LUH-GST 127K-FI
LUH-GST 150K
LUH-GST 150K-FI
LUH-GST 160K
LUH-GST 160K-FI
LUH-GST 200K
LUH-GST 200K-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

243.62 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00Conductivité150roulette pivotante1704299125450

307.20 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-150roulette pivotante avec blocage1704815125450

251.96 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-160roulette pivotante1974470150570

316.67 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00Conductivité160roulette pivotante avec blocage1974950150570

285.55 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00Conductivité160roulette pivotante2024854160600

350.25 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-160roulette pivotante avec blocage2025229160600

290.78 €

1 7 jours 202750.01 ou plus-160roulette pivotante2455984200800

362.10 €

1 7 jours 202750.01 ou plusConductivité160roulette pivotante avec blocage2456566200800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique