Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-GTH 127K
LUH-GTH 127K-FI
LUH-GTH 150K
LUH-GTH 150K-FI
LUH-GTH 160K
LUH-GTH 160K-FI
LUH-GTH 200K
LUH-GTH 200K-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

225.45 €

1 7 jours 485,01 à 750,00Conductivitéroulette pivotante1704069125700

289.03 €

1 7 jours 485,01 à 750,00-roulette pivotante avec blocage1704670125700

245.20 €

1 23 jours 750.01 ou plus-roulette pivotante1974881150800

309.90 €

1 7 jours 750.01 ou plusConductivitéroulette pivotante avec blocage1975320150800

248.78 €

1 7 jours 750.01 ou plusConductivitéroulette pivotante2024867160800

313.47 €

1 7 jours 750.01 ou plus-roulette pivotante avec blocage2025446160800

269.43 €

1 7 jours Jusqu'à 35.0-roulette pivotante24563602001000

340.75 €

1 7 jours Jusqu'à 35.0Conductivitéroulette pivotante avec blocage24569682001000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 202 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 160
Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Largeur de roue(mm) 50 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique