Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-POTHS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-POTHS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-POTHS 125K
LUH-POTHS 125K-FA
LUH-POTHS 125K-FI
LUH-POTHS 125K-FI-FA
LUH-POTHS 160G
LUH-POTHS 160G-FA
LUH-POTHS 160G-FI
LUH-POTHS 160G-FI-FA
LUH-POTHS 160K
LUH-POTHS 160K-FA
LUH-POTHS 160K-FI
LUH-POTHS 160K-FI-FA
LUH-POTHS 160R
LUH-POTHS 160R-FA
LUH-POTHS 160R-FI
LUH-POTHS 160R-FI-FA
LUH-POTHS 160XK
LUH-POTHS 160XK-FA
LUH-POTHS 160XK-FI
LUH-POTHS 160XK-FI-FA
LUH-POTHS 160XR
LUH-POTHS 160XR-FA
LUH-POTHS 160XR-FI
LUH-POTHS 160XR-FI-FA
LUH-POTHS 200G
LUH-POTHS 200G-FA
LUH-POTHS 200G-FI
LUH-POTHS 200G-FI-FA
LUH-POTHS 200K
LUH-POTHS 200K-FA
LUH-POTHS 200K-FI
LUH-POTHS 200K-FI-FA
LUH-POTHS 200R
LUH-POTHS 200R-FA
LUH-POTHS 200R-FI
LUH-POTHS 200R-FI-FA
LUH-POTHS 200XK
LUH-POTHS 200XK-FA
LUH-POTHS 200XK-FI
LUH-POTHS 200XK-FI-FA
LUH-POTHS 200XR
LUH-POTHS 200XR-FA
LUH-POTHS 200XR-FI
LUH-POTHS 200XR-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

173.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00200roulement à billesroulette pivotante170228412540-20275

183.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00200roulement à billesroulette pivotante170237012540-20275

237.49 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00200roulement à billesroulette pivotante avec blocage170275912540-20275

247.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00200roulement à billesroulette pivotante avec blocage170284512540-20275

195.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200moyeu lisseroulette pivotante202254116045-25400

206.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200moyeu lisseroulette pivotante202275116045-25400

259.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200moyeu lisseroulette pivotante avec blocage202302416045-25400

271.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200moyeu lisseroulette pivotante avec blocage202323416045-25400

207.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200roulement à billesroulette pivotante202278916045-20400

219.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00200roulement à billesroulette pivotante202299316045-20400

272.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à billesroulette pivotante avec blocage202327216045-20400

283.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à billesroulette pivotante avec blocage202347616045-20400

198.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à rouleauxroulette pivotante202261516045-25400

210.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à rouleauxroulette pivotante202282516045-25400

263.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202309816045-25400

275.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202330816045-25400

245.76 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à billesroulette pivotante202277916045-20400

257.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00125roulement à billesroulette pivotante202298316045-20400

310.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à billesroulette pivotante avec blocage202326216045-20400

322.16 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à billesroulette pivotante avec blocage202100016045-20400

206.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à rouleauxroulette pivotante202261116045-20400

218.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à rouleauxroulette pivotante202282116045-20400

271.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202309416045-20400

283.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00150roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage202100016045-20400

213.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00150moyeu lisseroulette pivotante245308420050-25550

226.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00150moyeu lisseroulette pivotante245334820050-25550

284.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245365820050-25550

297.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245392220050-25550

231.94 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à billesroulette pivotante245336120050-20550

245.06 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à billesroulette pivotante245362520050-20550

303.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à billesroulette pivotante avec blocage245393520050-20550

316.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à billesroulette pivotante avec blocage245419920050-20550

217.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à rouleauxroulette pivotante245317820050-25550

230.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00160roulement à rouleauxroulette pivotante245344220050-25550

288.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage245375220050-25550

301.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage245401620050-25550

270.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à billesroulette pivotante245334120050-20550

283.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à billesroulette pivotante245360520050-20550

341.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à billesroulette pivotante avec blocage245391520050-20550

354.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à billesroulette pivotante avec blocage245100020050-20550

224.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante245317620050-20550

238.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante245344020050-20550

296.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage245375020050-20550

309.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00200roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage245100020050-20550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Largeur de roue B(mm) 50 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique