Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-V

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-V
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcée

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série V

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-V 80R
L-V 80R-EL
L-V 80R-EL-FA
L-V 80R-FA
L-V 80R-FI
L-V 80R-FI-EL
L-V 80R-FI-EL-FA
L-V 80R-FI-FA
L-V 80R-FI-SG
L-V 80R-FI-SG-FA
L-V 80R-SG
L-V 80R-SG-FA
L-V 80R-ST
L-V 80R-ST-EL
L-V 80R-ST-EL-FA
L-V 80R-ST-FA
L-V 80R-ST-SG
L-V 80R-ST-SG-FA
L-V 100R
L-V 100R-EL
L-V 100R-EL-FA
L-V 100R-FA
L-V 100R-FI
L-V 100R-FI-EL
L-V 100R-FI-EL-FA
L-V 100R-FI-FA
L-V 100R-FI-SG
L-V 100R-FI-SG-FA
L-V 100R-SG
L-V 100R-SG-FA
L-V 100R-ST
L-V 100R-ST-EL
L-V 100R-ST-EL-FA
L-V 100R-ST-FA
L-V 100R-ST-SG
L-V 100R-ST-SG-FA
L-V 125R
L-V 125R-EL
L-V 125R-EL-FA
L-V 125R-FA
L-V 125R-FI
L-V 125R-FI-EL
L-V 125R-FI-EL-FA
L-V 125R-FI-FA
L-V 125R-FI-SG
L-V 125R-FI-SG-FA
L-V 125R-SG
L-V 125R-SG-FA
L-V 125R-ST
L-V 125R-ST-EL
L-V 125R-ST-EL-FA
L-V 125R-ST-FA
L-V 125R-ST-SG
L-V 125R-ST-SG-FA
L-V 140R
L-V 140R-EL
L-V 140R-EL-FA
L-V 140R-FA
L-V 140R-FI
L-V 140R-FI-EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

31.99 €

1 5 jours 29535.01 à 80.00-1008525085roulement à rouleauxroulette pivotante1027108025noirnono-2550

36.97 €

1 7 jours 29535.01 à 80.00-1008525085roulement à rouleauxroulette pivotante1026868025noirnono-2550

43.53 €

1 7 jours 29535.01 à 80.00-1008525085roulement à rouleauxroulette pivotante1027088025noirnono-2550

38.55 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante1027248025noirnono-2550

48.80 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028318025noirnono-2550

53.78 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028118025noirnono-2550

60.34 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1027808025noirnono-2550

55.35 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028568025noirnono-2550

50.52 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1027988025grisouioui-2550

57.08 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028328025grisouioui-2550

33.72 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante1026998025grisouioui-2550

40.28 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante1027008025grisouioui-2550

59.17 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028868025noirnono-2550

64.13 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028638025noirnono-2550

70.70 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028888025noirnono-2550

65.71 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1029108025noirnono-2550

60.88 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1028848025grisouioui-2550

67.45 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510030roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1027388025grisouioui-2550

36.27 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12599710030noirnono-2570

42.48 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12593210030noirnono-2570

50.07 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12598010030noirnono-2570

43.85 €

1 23 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante125104010030noirnono-2570

52.95 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125114210030noirnono-2570

59.18 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125103410030noirnono-2570

66.75 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125107010030noirnono-2570

60.53 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125115010030noirnono-2570

56.02 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125108010030grisouioui-2570

63.60 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125113210030grisouioui-2570

39.32 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12596810030grisouioui-2570

46.90 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12598010030grisouioui-2570

63.44 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125119510030noirnono-2570

69.66 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125115010030noirnono-2570

77.25 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125119010030noirnono-2570

71.01 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125119010030noirnono-2570

66.50 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125115810030grisouioui-2570

74.08 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125120610030grisouioui-2570

38.70 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150128512538noirnono-25100

49.80 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150115712538noirnono-25100

57.38 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150129012538noirnono-25100

46.28 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150131212538noirnono-25100

56.75 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150143512538noirnono-25100

67.85 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150131812538noirnono-25100

75.44 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150133612538noirnono-25100

64.34 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150147612538noirnono-25100

62.95 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150139812538grisouioui-25100

70.53 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150139812538grisouioui-25100

44.90 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150120812538grisouioui-25100

52.49 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante150123612538grisouioui-25100

65.88 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150144012538noirnono-25100

76.97 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00Conductivité1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150135412538noirnono-25100

84.55 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150138512538noirnono-25100

73.47 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150148012538noirnono-25100

72.08 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-1008514038roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150139912538grisouioui-25100

79.65 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150145012538grisouioui-25100

49.28 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante170185814038noirnono-25115

68.63 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante170170414038noirnono-25115

76.22 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante170172714038noirnono-25115

56.87 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante170183314038noirnono-25115

78.59 €

1 5 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage170201914038noirnono-25115

97.95 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00Conductivité14011016040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage170189814038noirnono-25115

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique