Monture : série L
Roue : série VLE
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-VLE 250K |
L-VLE 250K-ST |
L-VLE 255K |
L-VLE 255K-ST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421.82 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante | 8780 | 450 | ||
499.85 € | 1 | 5 jours | roulette pivotante avec blocage | 9933 | 600 | ||
421.82 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante | 8470 | 450 | ||
499.85 € | 1 | 7 jours | roulette pivotante avec blocage | 9835 | 600 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Plage de charge(daN) | 320,01 à 485,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 175 | Largeur de la plaque W(mm) | 175 |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue B(mm) | 30 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier lourde | Matériau | Caoutchouc | Hauteur totale(mm) | 295 |
Diamètre de roue(mm) | 250 | Largeur de roue(mm) | 85 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 70 Shore A | Couleur de la bande de roulement | noir |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles