Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VWPP
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VWPP

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-VWPP 125G
L-VWPP 125G-FA
L-VWPP 125G-FI
L-VWPP 125G-FI-FA
L-VWPP 125G-FI-SG
L-VWPP 125G-FI-SG-FA
L-VWPP 125G-SG
L-VWPP 125G-SG-FA
L-VWPP 125G-ST
L-VWPP 125G-ST-FA
L-VWPP 125G-ST-SG
L-VWPP 125G-ST-SG-FA
L-VWPP 125R
L-VWPP 125R-FA
L-VWPP 125R-FI
L-VWPP 125R-FI-FA
L-VWPP 125R-FI-SG
L-VWPP 125R-FI-SG-FA
L-VWPP 125R-SG
L-VWPP 125R-SG-FA
L-VWPP 125R-ST
L-VWPP 125R-ST-FA
L-VWPP 125R-ST-SG
L-VWPP 125R-ST-SG-FA
L-VWPP 160G
L-VWPP 160G-FA
L-VWPP 160G-FI
L-VWPP 160G-FI-FA
L-VWPP 160G-FI-SG
L-VWPP 160G-FI-SG-FA
L-VWPP 160G-SG
L-VWPP 160G-SG-FA
L-VWPP 160G-ST
L-VWPP 160G-ST-FA
L-VWPP 160G-ST-SG
L-VWPP 160G-ST-SG-FA
L-VWPP 160R
L-VWPP 160R-FA
L-VWPP 160R-FI
L-VWPP 160R-FI-FA
L-VWPP 160R-FI-SG
L-VWPP 160R-FI-SG-FA
L-VWPP 160R-SG
L-VWPP 160R-SG-FA
L-VWPP 160R-ST
L-VWPP 160R-ST-FA
L-VWPP 160R-ST-SG
L-VWPP 160R-ST-SG-FA
L-VWPP 200G
L-VWPP 200G-FA
L-VWPP 200G-FI
L-VWPP 200G-FI-FA
L-VWPP 200G-FI-SG
L-VWPP 200G-FI-SG-FA
L-VWPP 200G-SG
L-VWPP 200G-SG-FA
L-VWPP 200G-ST
L-VWPP 200G-ST-FA
L-VWPP 200G-ST-SG
L-VWPP 200G-ST-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

35.27 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante15088412538noirnono50

42.85 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante15090612538noirnono50

61.27 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150103112538noirnono50

68.85 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150105612538noirnono50

64.49 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150104912538grisouioui50

72.06 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150105012538grisouioui50

38.49 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante15088012538grisouioui50

46.05 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante15088112538grisouioui50

62.43 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150110012538noirnono50

70.02 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150111112538noirnono50

65.65 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150109312538grisouioui50

73.23 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150110012538grisouioui50

39.45 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante15091412538noirnono50

47.04 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante15093612538noirnono50

65.45 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150106912538noirnono50

73.04 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150109412538noirnono50

68.65 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150108412538grisouioui50

76.23 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150110112538grisouioui50

42.65 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante15092012538grisouioui50

50.23 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante15093812538grisouioui50

66.62 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150113612538noirnono50

74.20 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150114612538noirnono50

69.84 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150113312538grisouioui50

77.40 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150111312538grisouioui50

67.67 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante195216016040noirnono70

77.35 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante195217016040noirnono70

111.43 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195250716040noirnono70

121.11 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195261016040noirnono70

118.82 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195254016040grisouioui70

128.50 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195257816040grisouioui70

75.05 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante195215016040grisouioui70

84.73 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante195219316040grisouioui70

98.80 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195269016040noirnono70

108.48 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195270916040noirnono70

106.18 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195278916040grisouioui70

115.87 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage195273216040grisouioui70

79.30 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195222416040noirnono70

88.99 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195223416040noirnono70

123.07 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195264216040noirnono70

132.75 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195265216040noirnono70

130.45 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195266816040grisouioui70

140.14 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195267516040grisouioui70

86.68 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195225416040grisouioui70

96.37 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195225716040grisouioui70

110.44 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195285716040noirnono70

120.12 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195277316040noirnono70

117.81 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195285516040grisouioui70

127.50 €

1 23 jours 23535.01 à 80.00-14011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195279616040grisouioui70

83.82 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante235268020050noirnono100

94.87 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante235284520050noirnono100

128.13 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235319020050noirnono100

139.16 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235330020050noirnono100

138.41 €

1 7 jours 23580,01 à 140,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235323120050grisouioui100

149.45 €

1 23 jours 29580,01 à 140,00-14011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235336020050grisouioui100

94.10 €

1 7 jours 29580,01 à 140,00-14011025060moyeu lisseroulette pivotante235268020050grisouioui100

105.15 €

1 23 jours 29580,01 à 140,00-14011025060moyeu lisseroulette pivotante235279720050grisouioui100

114.95 €

1 7 jours 29580,01 à 140,00-14011025060moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235331120050noirnono100

126.00 €

1 7 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235344620050noirnono100

125.23 €

1 7 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235336120050grisouioui100

136.28 €

1 23 jours 30880,01 à 140,00-14011026085moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235344420050grisouioui100

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique