Monture : série LWG
Roue : série TPA
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.58 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 353 | 100 | trou central | 100 | ||
28.58 € | 1 | 5 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 358 | 100 | trou central | 100 | ||
38.77 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 457 | 100 | trou central | 100 | ||
39.38 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 472 | 100 | trou central | 100 | ||
33.82 € | 1 | 5 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 408 | 100 | trou central | 100 | ||
44.01 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 506 | 100 | trou central | 100 | ||
44.63 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 524 | 100 | trou central | 100 | ||
107.71 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 554 | 100 | trou central | 100 | ||
33.82 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 408 | 100 | trou central | 100 | ||
36.43 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 448 | 100 | tige filetée | 100 | ||
36.95 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 466 | 100 | tige filetée | 100 | ||
44.07 € | 1 | 7 jours | 138 | - | 90 | 66 | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 138 | 550 | 100 | platine à visser | 100 | ||
45.39 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 564 | 100 | tige | 100 | ||
45.39 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 135 | 570 | 100 | tige | 100 | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 404 | 100 | tige filetée | 100 | ||
31.72 € | 1 | 7 jours | 135 | - | 55 | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 414 | 100 | tige filetée | 100 | ||
39.17 € | 1 | 7 jours | 138 | - | 90 | 66 | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 138 | 504 | 100 | platine à visser | 100 | ||
39.99 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 514 | 100 | tige | 100 | ||
39.99 € | 1 | 7 jours | 135 | - | - | - | 100 | moyeu lisse | roulette pivotante | 135 | 525 | 100 | tige | 100 | ||
34.28 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 413 | 100 | trou central | 100 | ||
34.28 € | 1 | 5 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 415 | 100 | trou central | 100 | ||
44.46 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 511 | 100 | trou central | 100 | ||
45.08 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 524 | 100 | trou central | 100 | ||
39.68 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 464 | 100 | trou central | 100 | ||
49.88 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 557 | 100 | trou central | 100 | ||
50.50 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 576 | 100 | trou central | 100 | ||
113.42 € | 1 | 23 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 611 | 100 | trou central | 100 | ||
39.68 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 466 | 100 | trou central | 100 | ||
42.30 € | 1 | 7 jours | 163 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 505 | 100 | tige filetée | 100 | ||
42.83 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 519 | 100 | tige filetée | 100 | ||
49.13 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 90 | 66 | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 138 | 608 | 100 | platine à visser | 100 | ||
50.47 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 622 | 100 | tige | 100 | ||
50.47 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 135 | 610 | 100 | tige | 100 | ||
36.89 € | 1 | 7 jours | 163 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 459 | 100 | tige filetée | 100 | ||
37.41 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 472 | 100 | tige filetée | 100 | ||
43.78 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 90 | 66 | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 138 | 558 | 100 | platine à visser | 100 | ||
45.05 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 576 | 100 | tige | 100 | ||
45.05 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 135 | 562 | 100 | tige | 100 | ||
31.22 € | 1 | 5 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 437 | 125 | trou central | 110 | ||
31.22 € | 1 | 23 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 430 | 125 | trou central | 110 | ||
41.41 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 528 | 125 | trou central | 110 | ||
42.03 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 545 | 125 | trou central | 110 | ||
36.07 € | 1 | 5 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 486 | 125 | trou central | 110 | ||
46.25 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 584 | 125 | trou central | 110 | ||
46.88 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 601 | 125 | trou central | 110 | ||
110.37 € | 1 | 23 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 626 | 125 | trou central | 110 | ||
36.07 € | 1 | 5 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 483 | 125 | trou central | 110 | ||
38.67 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 526 | 125 | tige filetée | 110 | ||
39.20 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 550 | 125 | tige filetée | 110 | ||
46.32 € | 1 | 7 jours | 163 | - | 90 | 66 | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 163 | 642 | 125 | platine à visser | 110 | ||
47.35 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 629 | 125 | tige | 110 | ||
47.35 € | 1 | 5 jours | 160 | - | - | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 160 | 650 | 125 | tige | 110 | ||
33.83 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 470 | 125 | tige filetée | 110 | ||
34.35 € | 1 | 7 jours | 160 | - | 55 | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 486 | 125 | tige filetée | 110 | ||
40.90 € | 1 | 7 jours | 163 | - | 90 | 66 | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 163 | 585 | 125 | platine à visser | 110 | ||
42.23 € | 1 | 7 jours | 160 | - | - | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 581 | 125 | tige | 110 | ||
42.23 € | 1 | 5 jours | 160 | - | - | - | 125 | moyeu lisse | roulette pivotante | 160 | 594 | 125 | tige | 110 | ||
35.48 € | 1 | 7 jours | 135 | Conductivité | 55 | - | 100 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 160 | 498 | 125 | trou central | 110 | ||
35.48 € | 1 | 7 jours | 135 | Conductivité | 55 | - | 100 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 160 | 495 | 125 | trou central | 110 | ||
45.69 € | 1 | 7 jours | 135 | Conductivité | 55 | - | 100 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 160 | 589 | 125 | trou central | 110 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 32 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité | Matériau | Caoutchouc |
Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | gris argent RAL 7001 | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | no | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 60 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles