Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWGX-TPA

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, série LWGX-TPA
Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, inoxydable, couleur gris blanc, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LWGX

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • roulement à billes inox surmoulé, inoxydable, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWGX-TPA 101G
LWGX-TPA 101G-11
LWGX-TPA 101G-11-AMGX100
LWGX-TPA 101G-11-AMGX125
LWGX-TPA 101G-11-FI
LWGX-TPA 101G-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 101G-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 101G-FI
LWGX-TPA 101G-FI-GSX10
LWGX-TPA 101G-FI-GSX12
LWGX-TPA 101G-FI-PX25
LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51
LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55
LWGX-TPA 101G-GSX10
LWGX-TPA 101G-GSX12
LWGX-TPA 101G-PX25
LWGX-TPA 101G-ZAX51
LWGX-TPA 101G-ZAX55
LWGX-TPA 101XKF
LWGX-TPA 101XKF-11
LWGX-TPA 101XKF-11-AMGX100
LWGX-TPA 101XKF-11-AMGX125
LWGX-TPA 101XKF-11-FI
LWGX-TPA 101XKF-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 101XKF-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 101XKF-FI
LWGX-TPA 101XKF-FI-GSX10
LWGX-TPA 101XKF-FI-GSX12
LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25
LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51
LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55
LWGX-TPA 101XKF-GSX10
LWGX-TPA 101XKF-GSX12
LWGX-TPA 101XKF-PX25
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55
LWGX-TPA 126G
LWGX-TPA 126G-11
LWGX-TPA 126G-11-AMGX100
LWGX-TPA 126G-11-AMGX125
LWGX-TPA 126G-11-FI
LWGX-TPA 126G-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 126G-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 126G-FI
LWGX-TPA 126G-FI-GSX10
LWGX-TPA 126G-FI-GSX12
LWGX-TPA 126G-FI-PX25
LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51
LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55
LWGX-TPA 126G-GSX10
LWGX-TPA 126G-GSX12
LWGX-TPA 126G-PX25
LWGX-TPA 126G-ZAX51
LWGX-TPA 126G-ZAX55
LWGX-TPA 126XKF
LWGX-TPA 126XKF-11
LWGX-TPA 126XKF-11-AMGX100
LWGX-TPA 126XKF-11-AMGX125
LWGX-TPA 126XKF-11-FI
LWGX-TPA 126XKF-11-FI-AMGX100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

40.07 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135356100trou central100

40.07 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135358100trou central100

51.66 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135456100trou central100

52.28 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135470100trou central100

46.20 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135408100trou central100

57.82 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135504100trou central100

58.43 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135525100trou central100

46.20 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135404100trou central100

49.77 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135450100tige filetée100

50.29 €

1 7 jours 138-55-100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135450100tige filetée100

59.43 €

1 23 jours 135-9066100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage138528100platine à visser100

66.33 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135552100tige100

66.33 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante avec blocage135568100tige100

43.61 €

1 7 jours 135-55-100moyeu lisseroulette pivotante135402100tige filetée100

44.13 €

1 7 jours 138-55-100moyeu lisseroulette pivotante135400100tige filetée100

53.30 €

1 23 jours 135-9066100moyeu lisseroulette pivotante138483100platine à visser100

60.13 €

1 7 jours 135---100moyeu lisseroulette pivotante135504100tige100

60.13 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante135509100tige100

49.65 €

1 23 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135414100trou central100

49.65 €

1 23 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135420100trou central100

61.26 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135506100trou central100

61.88 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135521100trou central100

55.87 €

1 23 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135465100trou central100

67.46 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135560100trou central100

68.10 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135579100trou central100

55.87 €

1 23 jours 163-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135458100trou central100

59.41 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135500100tige filetée100

59.93 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135517100tige filetée100

69.10 €

1 7 jours 160-9066125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage138584100platine à visser100

75.93 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135607100tige100

75.93 €

1 7 jours 163---125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage135610100tige100

53.21 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135451100tige filetée100

53.73 €

1 7 jours 160-55-125roulement à billes (C)roulette pivotante135470100tige filetée100

62.95 €

1 7 jours 160-9066125roulement à billes (C)roulette pivotante138528100platine à visser100

69.78 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante135560100tige100

69.78 €

1 7 jours 160---125roulement à billes (C)roulette pivotante135575100tige100

41.88 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160433125trou central110

41.88 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160436125trou central110

53.49 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160526125trou central110

54.10 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160548125trou central110

48.15 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160487125trou central110

59.75 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160576125trou central110

60.38 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160602125trou central110

48.15 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160486125trou central110

51.70 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160530125tige filetée110

52.21 €

1 7 jours 163-55-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160543125tige filetée110

61.50 €

1 23 jours 160-9066125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage163608125platine à visser110

68.28 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160628125tige110

68.28 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage160635125tige110

45.44 €

1 7 jours 160-55-125moyeu lisseroulette pivotante160478125tige filetée110

45.95 €

1 7 jours 163-55-125moyeu lisseroulette pivotante160490125tige filetée110

55.61 €

1 23 jours 160-9066125moyeu lisseroulette pivotante163550125platine à visser110

62.01 €

1 7 jours 160---125moyeu lisseroulette pivotante160578125tige110

62.01 €

1 7 jours 135Conductivité--100moyeu lisseroulette pivotante160598125tige110

52.67 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160500125trou central110

52.67 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160500125trou central110

64.26 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160587125trou central110

64.88 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante160602125trou central110

58.05 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage160550125trou central110

69.67 €

1 7 jours 135Conductivité55-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage160640125trou central110

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique