Roue fortes charges, série ALB

Roue fortes charges, série ALB
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALB 101/15K
ALB 125/15K
ALB 150/20K
ALB 152/20K
ALB 160/20K
ALB 162/20K
ALB 181/20K
ALB 200/20K
ALB 202/20K
ALB 250/25K
ALB 252/25K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

83.90 €

1 5 jours 100401540400400437400

86.40 €

1 5 jours 125401545550550538550

113.79 €

1 5 jours 150502060650650966650

143.75 €

1 23 jours 1505420609009001255900

128.40 €

1 5 jours 1605020607507501052750

141.23 €

1 5 jours 1605020609509501111950

120.98 €

1 23 jours 1804420446506501106650

147.73 €

1 5 jours 2005020608008001379800

162.50 €

1 5 jours 2005020601114951000

228.48 €

1 5 jours 2506025701123821000

251.33 €

1 5 jours 2506025701.251.2524941250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) aluminium injecté Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante gris argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique