Roue fortes charges, série ALST

Roue fortes charges, série ALST
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALST 80/15K
ALST 82/15K
ALST 100/15K
ALST 100/15K-AS
ALST 125/15K
ALST 125/15K-AS
ALST 127/20K
ALST 127/20K-AS
ALST 150/20K
ALST 150/20K-AS
ALST 160/20K
ALST 160/20K-AS
ALST 180/20K
ALST 200/20K
ALST 200/20K-AS
ALST 200X50/20-54K
ALST 200X50/25-50K
ALST 250/20K
ALST 250/25K
ALST 300/25K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de produit Poids
(g)
Antistatique Couleur de la bande de roulement Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

54.17 €

1 5 jours 80301535200200roue269novert-200

57.76 €

1 5 jours 80401540230230roue332novert-230

59.35 €

1 5 jours 100401540320320roue470novert-320

77.88 €

1 5 jours 100401540320320roue473ouigris foncé-320

70.88 €

1 5 jours 125401545370370roue631novert-370

89.60 €

1 5 jours 125401545370370roue633ouigris foncé-370

91.32 €

1 5 jours 125542060450450roue1048novert-450

112.05 €

1 5 jours 125542060450450roue1060ouigris foncé-450

92.90 €

1 5 jours 150502060500500roue1046novert-500

114.80 €

1 5 jours 150502060500500roue1050ouigris foncé-500

98.30 €

1 5 jours 160502060580580roue1119novert-580

121.88 €

1 5 jours 160502060580580roue1140ouigris foncé-580

119.55 €

1 5 jours 180502060670670roue1390novert-670

134.90 €

1 5 jours 200502060750750roue1672novert-750

162.20 €

1 5 jours 200502060750750roue1700ouigris foncé-750

148.97 €

1 5 jours 200502060700700Roue avant pour engins de manutention1700novert54700

153.83 €

1 5 jours 200502560700700Roue avant pour engins de manutention1663novert50700

185.27 €

1 5 jours 250502060850850roue2380novert-850

199.02 €

1 5 jours 250502560850850roue2395novert-850

349.48 €

1 5 jours 3006025701.151.15roue3784novert-1150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) aluminium injecté Compatible autoclave no Dureté du revêtement 75 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la jante gris argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique