Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de produit | Poids (g) | Antistatique | Couleur de la bande de roulement | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.38 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 15 | 35 | 200 | 200 | roue | 258 | no | brun clair | - | 200 | ||
67.75 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 15 | 35 | 200 | 200 | roue | 260 | oui | gris | - | 200 | ||
54.75 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | roue | 450 | no | brun clair | - | 350 | ||
74.89 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | roue | 450 | oui | gris | - | 350 | ||
59.13 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 470 | no | brun clair | 40 | 420 | ||
79.76 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 469 | oui | gris | - | 420 | ||
93.15 € | 1 | 23 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 437 | oui | gris | - | 420 | ||
72.50 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 15 | 40 | 420 | 420 | roue | 430 | no | brun clair | - | 420 | ||
63.10 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | roue | 581 | no | brun clair | - | 550 | ||
84.17 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | roue | 561 | oui | gris | - | 550 | ||
99.10 € | 1 | 23 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | roue | 603 | oui | gris | - | 550 | ||
78.05 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 550 | 550 | roue | 604 | no | brun clair | - | 550 | ||
86.30 € | 1 | 5 jours | 125 | 54 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1043 | no | brun clair | - | 750 | ||
107.78 € | 1 | 5 jours | 125 | 54 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1050 | oui | gris | - | 750 | ||
101.77 € | 1 | 5 jours | 140 | 54 | 20 | 60 | 800 | 800 | roue | 1248 | no | brun clair | 60 | 800 | ||
89.75 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | roue | 1046 | no | brun clair | - | 650 | ||
111.57 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | roue | 1038 | oui | gris | - | 650 | ||
79.62 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 15 | 60 | 400 | 400 | roue | 754 | no | brun clair | - | 400 | ||
99.50 € | 1 | 5 jours | 150 | 40 | 15 | 60 | 400 | 400 | roue | 743 | oui | gris | - | 400 | ||
124.85 € | 1 | 23 jours | 150 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | roue | 1312 | no | brun clair | - | 900 | ||
146.67 € | 1 | 5 jours | 150 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | roue | 1300 | oui | gris | - | 900 | ||
92.78 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1117 | no | brun clair | - | 750 | ||
116.20 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1122 | oui | gris | - | 750 | ||
124.45 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1063 | oui | gris | - | 750 | ||
101.04 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roue | 1100 | no | brun clair | - | 750 | ||
102.05 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | roue | 1168 | no | brun clair | - | 950 | ||
125.49 € | 1 | 23 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 950 | 950 | roue | 1100 | oui | gris | - | 950 | ||
104.36 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | roue | 1287 | no | brun clair | - | 700 | ||
128.21 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | roue | 1274 | oui | gris | - | 700 | ||
106.47 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | Roue avant pour engins de manutention | 1264 | no | brun clair | 54 | 700 | ||
111.27 € | 1 | 5 jours | 180 | 50 | 25 | 60 | 700 | 700 | Roue avant pour engins de manutention | 1235 | no | brun clair | 50 | 700 | ||
113.15 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | roue | 1470 | no | brun clair | - | 800 | ||
137.40 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | roue | 1457 | oui | gris | - | 800 | ||
142.53 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | roue | 1528 | oui | gris | - | 800 | ||
118.27 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | roue | 1520 | no | brun clair | - | 800 | ||
126.73 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roue | 1481 | no | brun clair | - | 800 | ||
150.98 € | 1 | 7 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roue | 1446 | oui | gris | - | 800 | ||
156.10 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roue | 1400 | oui | gris | - | 800 | ||
131.85 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roue | 1544 | no | brun clair | - | 800 | ||
137.29 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 50 | 800 | 800 | Roue avant pour engins de manutention | 1412 | no | brun clair | 40 | 800 | ||
117.63 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | Roue avant pour engins de manutention | 1467 | no | brun clair | 54 | 800 | ||
142.08 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 50 | 800 | 800 | Roue avant pour engins de manutention | 1384 | no | brun clair | 36 | 800 | ||
122.45 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | Roue avant pour engins de manutention | 1434 | no | brun clair | 50 | 800 | ||
124.46 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | roue | 1574 | no | brun clair | - | 1000 | ||
148.73 € | 1 | 23 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | roue | 1600 | oui | gris | - | 1000 | ||
170.50 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1 | 1 | roue | 2508 | no | brun clair | - | 1000 | ||
223.08 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1 | 1 | roue | 2500 | oui | gris | - | 1000 | ||
187.55 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.25 | 1.25 | roue | 2546 | no | brun clair | - | 1250 | ||
240.14 € | 1 | 23 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.25 | 1.25 | roue | 2600 | oui | gris | - | 1250 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | aluminium injecté | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de produit
Poids(g)
Antistatique
Couleur de la bande de roulement
Longueur de serrage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles