Butoir Blickle en polyéthylène, série AW (Numéros de référence)

Butoir Blickle en polyéthylène, série AW
Butoir Blickle en polyéthylène

  • Réduit les endommagements en cas de collision contre un mur ou un appareil
  • Montage simplifié par l’insertion sur le cadre tubulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AW 100/R25
AW 100/V25
AW 125/R25
AW 125/V25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Poids
(g)

6.14 €

1 5 jours 10042

6.14 €

1 5 jours 10041

6.53 €

1 5 jours 12555

6.53 €

1 5 jours 12554

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue(mm) 18 Roulement Autre Matériau de la roue Autres matériaux
Type de produit butoir

Assistance technique