Roue jumelée fortes charges, série DS (Numéros de référence)

Roue jumelée fortes charges, série DS
Roue jumelée fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en acier mécano-soudé, version lourde

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur noir

Corps de roue :

  • construction très stable en acier mécano-soudé
  • avec moyeu tube acier soudé deux fois
  • avec graisseur
  • peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DS 300/50K
DS 361/50K
DS 400/55K
DS 405/75K
DS 425/80K
DS 500/60K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

1,221.67 €

1 5 jours 300501501.81.8198651800

1,316.80 €

1 5 jours 360501502.282.28280002280

1,372.35 €

1 5 jours 400551502.42.4320002400

2,020.57 €

1 5 jours 405752503.63.6615003600

2,666.00 €

1 5 jours 425802504.584.58701604580

2,286.99 €

1 23 jours 500601703.123.12505003120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) acier Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 65 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante anthracite
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique