Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Hautes températures | Résistance max. à la température (° C) | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 12 | 35 | 250 | 250 | moyeu lisse | 571 | oui | 600 | -100 | 250 | ||
15.39 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 15 | 35 | 250 | 250 | moyeu lisse | 553 | oui | 600 | -100 | 250 | ||
23.90 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 400 | 400 | moyeu lisse | 987 | oui | 600 | -100 | 400 | ||
62.43 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 40 | 400 | 400 | roulement à billes | 1168 | oui | 300 | -30 | 400 | ||
32.12 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 40 | 400 | 400 | roulement à billes | 1174 | no | 120 | -20 | 400 | ||
30.44 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 15 | 45 | 450 | 450 | moyeu lisse | 1546 | oui | 600 | -100 | 450 | ||
81.45 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 15 | 45 | 450 | 450 | roulement à billes | 1700 | oui | 300 | -30 | 450 | ||
51.15 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 15 | 45 | 450 | 450 | roulement à billes | 1710 | no | 120 | -20 | 450 | ||
37.45 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | moyeu lisse | 2238 | oui | 600 | -100 | 750 | ||
94.62 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roulement à billes | 3168 | oui | 300 | -30 | 750 | ||
58.71 € | 1 | 5 jours | 125 | 50 | 20 | 60 | 750 | 750 | roulement à billes | 3108 | no | 120 | -20 | 750 | ||
50.35 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 900 | 900 | moyeu lisse | 2865 | oui | 600 | -100 | 900 | ||
102.05 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 900 | 900 | roulement à billes | 3270 | oui | 300 | -30 | 900 | ||
66.15 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 900 | 900 | roulement à billes | 3268 | no | 120 | -20 | 900 | ||
68.85 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1.1 | 1.1 | moyeu lisse | 4580 | oui | 600 | -100 | 1100 | ||
120.26 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | roulement à billes | 4534 | oui | 300 | -30 | 1000 | ||
84.37 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1.1 | 1.1 | roulement à billes | 4590 | no | 120 | -20 | 1100 | ||
124.05 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 65 | 1.4 | 1.4 | moyeu lisse | 7840 | oui | 600 | -100 | 1400 | ||
228.65 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.3 | 1.3 | roulement à billes | 8943 | oui | 300 | -30 | 1300 | ||
145.65 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.4 | 1.4 | roulement à billes | 8980 | no | 120 | -20 | 1400 |
Loading...
Matériau de la roue | Moulage | Roulement | Fourni | Matériau (détails) | fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roue | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 180–220 HB | Conducteur électrique | oui | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | métal | Antirouille | no | Non tachant | no |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Hautes températures
Résistance max. à la température(° C)
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles