Roue fortes charges, série GB

Roue fortes charges, série GB
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GB 1000/160PR
GB 100/15K
GB 101/20-50K
GB 101/20K
GB 125/15K
GB 128/20K
GB 140/20K
GB 150/20-50K
GB 150/20K
GB 150X54/20-60K
GB 152/20K
GB 152/25K
GB 154/25-78K
GB 154/25K
GB 160/20K
GB 160/25K
GB 180/20K
GB 180/25K
GB 182/25K
GB 184/25K
GB 200/20K
GB 200/25K
GB 201/25K
GB 202/25K
GB 202/30K
GB 202/35K
GB 250/25K
GB 250/30K
GB 250/30K-01
GB 250/35K
GB 251/25K
GB 251/30K
GB 252/25K
GB 252/30K
GB 253/35K
GB 254/40K
GB 300/30K
GB 302/30K
GB 302/35K
GB 304/35K
GB 306/50K
GB 360/40K
GB 362/40K
GB 363/40K
GB 364/40K
GB 402/40K
GB 404/40K
GB 406/50K
GB 408/50K
GB 500/50K
GB 504/60K
GB 506/80K
GB 602/80K
GB 604/80K
GB 750/120K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Type de produit Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

31,249.85 €

1 23 jours 10003001603303030roulement à rotuleroue610000-30000

98.18 €

1 5 jours 100401540450450roulement à billesroue98440450

130.27 €

1 5 jours 100502050600600roulement à billesroue148550600

127.43 €

1 5 jours 100502060600600roulement à billesroue1570-600

109.00 €

1 5 jours 125401545550550roulement à billesroue1360-550

146.90 €

1 5 jours 125602060850850roulement à billesroue270060850

158.00 €

1 5 jours 140542060900900roulement à billesroue252060900

173.25 €

1 5 jours 150502050800800roulement à billesroue272350800

160.17 €

1 5 jours 150502060800800roulement à billesroue2860-800

215.28 €

1 5 jours 150542060950950roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention282860950

181.80 €

1 5 jours 150602060950950roulement à billesroue324060950

186.13 €

1 5 jours 150602560950950roulement à billesroue319160950

237.20 €

1 5 jours 1508025781.21.2roulement à billesRoue porteuse pour engins de manutention4622781200

236.35 €

1 5 jours 1508025801.21.2roulement à billesroue4720-1200

165.72 €

1 5 jours 160502060800800roulement à billesroue2950-800

170.52 €

1 5 jours 160502560800800roulement à billesroue2950-800

191.77 €

1 5 jours 18050206011roulement à billesroue3631-1000

195.53 €

1 5 jours 18050256011roulement à billesroue3615-1000

228.45 €

1 5 jours 1806525751.11.1roulement à billesroue5350751100

299.73 €

1 5 jours 1808025801.41.4roulement à billesroue6192-1400

181.43 €

1 5 jours 20050206011roulement à billesroue3740-1000

185.18 €

1 5 jours 20050256011roulement à billesroue3816-1000

223.18 €

1 5 jours 2006025601.41.4roulement à billesroue4575-1400

273.12 €

1 5 jours 2008025901.61.6roulement à billesroue6985-1600

275.48 €

1 5 jours 2008030901.61.6roulement à billesroue6800-1600

278.30 €

1 5 jours 2008035901.61.6roulement à billesroue7022-1600

292.78 €

1 5 jours 2506025701.51.5roulement à billesroue7224-1500

295.13 €

1 5 jours 2506030701.51.5roulement à billesroue7350-1500

351.47 €

1 23 jours 2506030701.751.75roulement à billesroue8361-1750

297.95 €

1 5 jours 2506035701.51.5roulement à billesroue7400-1500

280.45 €

1 5 jours 2505025601.251.25roulement à billesroue6553-1250

290.62 €

1 5 jours 2505030601.251.25roulement à billesroue6284-1250

365.85 €

1 5 jours 2508025901.81.8roulement à billesroue9531-1800

414.57 €

1 5 jours 2508030902.22.2roulement à billesroue10560-2200

546.23 €

1 5 jours 250100351002.652.65roulement à billesroue13260-2650

1,042.27 €

1 5 jours 250130401403.153.15roulement à billesroue18750-3150

416.27 €

1 5 jours 3006030701.81.8roulement à billesroue10347-1800

508.80 €

1 5 jours 3008030902.42.4roulement à billesroue13108-2400

514.45 €

1 5 jours 3008035902.42.4roulement à billesroue13175-2400

901.95 €

1 5 jours 3001003512033roulement à billesroue18350-3000

1,515.62 €

1 5 jours 300140501403.73.7roulement à billesroue28100-3700

979.72 €

1 5 jours 3607540902.52.5roulement à billesroue18610-2500

1,061.73 €

1 23 jours 36080409033roulement à billesroue18600-3000

1,265.45 €

1 5 jours 360100401003.63.6roulement à billesroue25400-3600

1,361.85 €

1 5 jours 360120401203.83.8roulement à billesroue27330-3800

1,177.78 €

1 5 jours 40080409033roulement à billesroue24010-3000

1,429.00 €

1 5 jours 400100401203.83.8roulement à billesroue30760-3800

1,589.45 €

1 5 jours 4001255012555roulement à billesroue37000-5000

2,167.57 €

1 5 jours 400150501505.75.7roulement à billesroue42500-5700

2,026.50 €

1 5 jours 5001005010055roulement à billesroue45600-5000

3,400.20 €

1 5 jours 500150601507.57.5roulement à billesroue74250-7500

3,994.58 €

1 5 jours 500200802001010roulement à billesroue105000-10000

4,384.52 €

1 23 jours 6001508015099roulement à billesroue98000-9000

5,219.03 €

1 5 jours 600200802001212roulement à billesroue142500-12000

10,698.01 €

1 23 jours 7502001202001515roulement à billesroue228000-15000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Fourni Matériau (détails) fonte grise robuste
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique