Roue motrice fortes charges, série GBN

Roue motrice fortes charges, série GBN
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GBN 1000/250H7
GBN 100/20H7
GBN 100/25H7
GBN 101/25H7
GBN 127/25H7
GBN 127/30H7
GBN 150/25H7
GBN 150/30H7
GBN 150/35H7
GBN 160/25H7
GBN 160/30H7
GBN 200/25H7
GBN 200/30H7
GBN 200/35H7
GBN 200/40H7
GBN 202/35H7
GBN 202/40H7
GBN 202/50H7
GBN 252/40H7
GBN 252/50H7
GBN 253/40H7
GBN 253/50H7
GBN 302/40H7
GBN 302/50H7
GBN 304/40H7
GBN 304/50H7
GBN 304/60H7
GBN 362/40H7
GBN 362/50H7
GBN 362/60H7
GBN 363/70H7
GBN 404/60H7
GBN 404/70H7
GBN 406/70H7
GBN 406/80H7
GBN 408/80H7
GBN 500/80H7
GBN 504/100H7
GBN 506/120H7
GBN 602/120H7
GBN 604/120H7
GBN 750/150H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

25,251.74 €

1 23 jours 1000300250300252561000025000

119.03 €

1 5 jours 100402040400400980400

119.03 €

1 5 jours 100402540400400935400

120.00 €

1 5 jours 1005025605005001667500

147.95 €

1 5 jours 1255025606506501820650

147.95 €

1 5 jours 1255030606506501687650

168.07 €

1 5 jours 1505025607007002280700

168.07 €

1 5 jours 1505030607007002263700

168.07 €

1 5 jours 1505035607007002466700

183.66 €

1 5 jours 1605025607007002660700

183.66 €

1 5 jours 1605030607007002516700

209.62 €

1 5 jours 2005025609009004200900

209.62 €

1 5 jours 2005030609009004121900

209.62 €

1 5 jours 2005035609009003900900

209.62 €

1 5 jours 2005040609009003760900

271.08 €

1 5 jours 2008035801.41.473641400

271.08 €

1 5 jours 2008040801.41.472101400

271.08 €

1 5 jours 2008050801.41.465511400

332.05 €

1 5 jours 2508040801.81.8106771800

332.05 €

1 5 jours 2508050801.81.8107701800

433.25 €

1 5 jours 250100401002.32.3140002300

433.25 €

1 5 jours 250100501002.32.3135002300

438.95 €

1 5 jours 3008040802.12.1133752100

438.95 €

1 5 jours 3008050802.12.1126602100

548.42 €

1 5 jours 300100401002.72.7170002700

548.42 €

1 5 jours 300100501002.72.7160502700

615.34 €

1 5 jours 300100601002.72.7173802700

708.00 €

1 5 jours 3607540752.22.2190002200

708.00 €

1 23 jours 3607550752.22.2185002200

708.00 €

1 23 jours 3607560752.22.2184752200

919.79 €

1 5 jours 360100701003.23.2241003200

1,024.82 €

1 5 jours 400100601003.43.4290003400

1,024.82 €

1 23 jours 400100701003.43.4280003400

1,242.07 €

1 5 jours 400125701254.54.5350004500

1,242.07 €

1 5 jours 400125801254.54.5346304500

1,552.43 €

1 5 jours 400150801505.15.1427005100

1,525.79 €

1 23 jours 500100801004.54.5446604500

2,299.73 €

1 5 jours 5001501001506.76.7750006700

2,881.55 €

1 5 jours 50020012020099920009000

3,004.72 €

1 5 jours 60015012015088967508000

3,799.55 €

1 5 jours 600200120200101014600010000

7,914.52 €

1 23 jours 75020015020012.512.523350012500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Type de roulement rainure de clavette Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue motrice Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique