Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEV 254/30K |
GEV 280/25K |
GEV 302/35K |
GEV 360/30K |
GEV 362/35K |
GEV 400/30K |
GEV 405/45K |
GEV 425/45K |
GEV 500/35K |
GEV 520/40K |
GEV 550/60K |
GEV 610/60K |
GEV 620/65K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.40 € | 1 | 5 jours | 250 | 130 | 30 | 130 | 1.27 | 1.27 | 19200 | 1270 | ||
305.35 € | 1 | 5 jours | 280 | 75 | 25 | 90 | 870 | 870 | 11500 | 870 | ||
395.74 € | 1 | 5 jours | 300 | 90 | 35 | 90 | 1.08 | 1.08 | 12970 | 1080 | ||
410.45 € | 1 | 5 jours | 360 | 60 | 30 | 75 | 900 | 900 | 9867 | 900 | ||
441.83 € | 1 | 5 jours | 360 | 75 | 35 | 90 | 1.14 | 1.14 | 16660 | 1140 | ||
527.42 € | 1 | 5 jours | 400 | 75 | 30 | 90 | 1.2 | 1.2 | 19500 | 1200 | ||
787.03 € | 1 | 5 jours | 405 | 130 | 45 | 130 | 1.8 | 1.8 | 38100 | 1800 | ||
925.20 € | 1 | 5 jours | 425 | 150 | 45 | 150 | 2.16 | 2.16 | 45000 | 2160 | ||
751.22 € | 1 | 5 jours | 500 | 85 | 35 | 90 | 1.56 | 1.56 | 33600 | 1560 | ||
857.93 € | 1 | 5 jours | 520 | 100 | 40 | 100 | 1.83 | 1.83 | 38500 | 1830 | ||
1,624.44 € | 1 | 5 jours | 550 | 160 | 60 | 160 | 2.7 | 2.7 | 80000 | 2700 | ||
1,787.52 € | 1 | 23 jours | 610 | 150 | 60 | 150 | 2.7 | 2.7 | 84500 | 2700 | ||
2,077.95 € | 1 | 5 jours | 620 | 200 | 65 | 200 | 4.54 | 4.54 | 125500 | 4540 |
Loading...
Matériau de la roue | Moulage | Roulement | Fourni | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | fonte grise robuste | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 65 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | anthracite | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles