Roue motrice fortes charges, série GEVN

Roue motrice fortes charges, série GEVN
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique d’entraînement de première qualité, dureté 65 Shore A
  • avec frette acier
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir
  • roue Ø 400 et 500 mm : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, armé de tresses métalliques, dureté 65 Shore A, faible résistance au roulage

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
  • peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEVN 160/25H7
GEVN 200/25H7
GEVN 200/30H7
GEVN 250/30H7
GEVN 250/40H7
GEVN 252/40H7
GEVN 302/35H7
GEVN 360/35H7
GEVN 362/40H7
GEVN 400/40H7
GEVN 405/50H7
GEVN 415/50H7
GEVN 425/60H7
GEVN 500/40H7
GEVN 520/50H7
GEVN 610/80H7
GEVN 620/80H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

153.61 €

1 5 jours 1605025603003002838300

156.75 €

1 5 jours 2005025604204204430420

156.75 €

1 5 jours 2005030604204204274420

207.10 €

1 5 jours 2506030606306308225630

207.10 €

1 5 jours 2506040606306308050630

219.45 €

1 23 jours 2508040808108109330810

400.15 €

1 5 jours 3009035901.081.08161001080

365.78 €

1 5 jours 36060356090090017000900

549.69 €

1 5 jours 3607540751.141.14202001140

593.27 €

1 5 jours 4007540751.081.08193001080

808.01 €

1 5 jours 405130501301.81.8446001800

508.18 €

1 23 jours 4157550751.21.2230001200

1,013.94 €

1 5 jours 425150601502.292.29505002290

880.12 €

1 23 jours 5008540901.561.56345001560

1,239.95 €

1 23 jours 520100501001.831.83442501830

2,105.29 €

1 23 jours 610150801502.72.7895002700

2,513.95 €

1 23 jours 620200802004.544.541307004540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Type de roulement rainure de clavette Matériau (détails) fonte grise robuste
Type de produit roue motrice Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 65 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir
Couleur de la jante anthracite Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique