Roue fortes charges en polyamide moulé, série GSPO

Roue fortes charges en polyamide moulé, série GSPO
Roue fortes charges en polyamide moulé

Roue :

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
  • très forte capacité de charge
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSPO 35/8K
GSPO 50/15K
GSPO 60/15K
GSPO 65/15K
GSPO 80/20K
GSPO 1000/160PR
GSPO 100/20K
GSPO 101/25K
GSPO 125/25K
GSPO 150/30K
GSPO 152/35K
GSPO 200/35K
GSPO 202/45K
GSPO 250/45K
GSPO 252/50K
GSPO 300/55K
GSPO 302/70K
GSPO 400/80K
GSPO 500/100K
GSPO 600/100PR
GSPO 700/130PR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

28.92 €

1 5 jours 3528828100100roulement à billes47100

38.08 €

1 5 jours 50321535250250roulement à billes129250

41.79 €

1 5 jours 60321535350350roulement à billes177350

61.05 €

1 5 jours 65401545650650roulement à billes287650

70.05 €

1 5 jours 8040204511roulement à billes3881000

32,392.08 €

1 23 jours 10002501602805050roulement à rotule26600050000

98.65 €

1 5 jours 1004020451.251.25roulement à billes5881250

125.16 €

1 5 jours 1005525601.51.5roulement à billes8191500

183.31 €

1 5 jours 12555256022roulement à billes11172000

243.25 €

1 5 jours 1505530602.52.5roulement à billes16292500

294.50 €

1 5 jours 15080359033roulement à billes24753000

361.50 €

1 5 jours 20055356033roulement à billes27083000

503.38 €

1 5 jours 2008045904.54.5roulement à billes41594500

550.45 €

1 5 jours 25065457055roulement à billes49365000

749.69 €

1 5 jours 25080509066roulement à billes63136000

1,105.73 €

1 5 jours 30080559077roulement à billes87007000

1,278.91 €

1 5 jours 300110701201010roulement à billes1252510000

2,383.52 €

1 5 jours 400110801201212roulement à billes2100012000

3,075.62 €

1 23 jours 5001301001301818roulement à billes3840018000

8,634.81 €

1 23 jours 6001501001702222roulement à rotule6260022000

14,203.18 €

1 23 jours 7002001302203030roulement à rotule10600030000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide moulé de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore D Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement beige naturel Couleur de la jante beige naturel Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 80
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique