Roue fortes charges, série GST

Roue fortes charges, série GST
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GST 127/20K
GST 150/20K
GST 160/20K
GST 200/20K
GST 200/25K
GST 202/25K
GST 202/35K
GST 250/25K
GST 250/35K
GST 252/25K
GST 252/30K
GST 302/30K
GST 302/35K
GST 304/35K
GST 404/40K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

123.77 €

1 5 jours 1255020604504502467450

131.02 €

1 5 jours 1505020605705702577570

164.58 €

1 5 jours 1605020606006002867600

166.47 €

1 5 jours 2005020608008003889800

170.23 €

1 5 jours 2005025608008003929800

294.47 €

1 5 jours 2008025901.21.268611200

299.63 €

1 5 jours 2008035901.21.268801200

318.37 €

1 5 jours 2506025701.21.270601200

323.53 €

1 5 jours 2506035701.21.270311200

332.47 €

1 5 jours 2508025901.41.485771400

334.82 €

1 5 jours 2508030901.41.484791400

473.17 €

1 5 jours 3008030901.81.8115801800

478.80 €

1 5 jours 3008035901.81.8115261800

789.73 €

1 23 jours 300100351202.252.25164002250

1,518.35 €

1 23 jours 4001004012033323003000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Fourni Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) fonte grise robuste Type de produit roue Antistatique no
Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement vert
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique