Roue fortes charges à flasque, série GSTA (Numéros de référence)

Roue fortes charges à flasque, série GSTA
Roue fortes charges à flasque avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise robuste
  • voile central avec trou central et trous de fixation
  • trous de fixation avec assise en forme de cul d’œuf
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • montage à l’aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSTA 200/4
GSTA 250/4
GSTA 252/4
GSTA 302/5
GSTA 404/6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

211.62 €

1 5 jours 200507007002670700

324.95 €

1 5 jours 250608008004993800

424.27 €

1 5 jours 250801.11.164301100

532.98 €

1 5 jours 300801.61.689901600

1,442.63 €

1 5 jours 4001002.52.5236702500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Autre Type de roulement flasque
Matériau (détails) fonte grise robuste Type de produit roue à flasque Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique