Galet de transpalettes, série HB

Galet de transpalettes, série HB
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HB 80X70/20-70K
HB 82X60/20-60K
HB 82X60/25-60K
HB 82X65/20-65K
HB 82X65/20-71K
HB 82X70/20-70K
HB 82X70/20-72K
HB 82X100/20-100K
HB 82X100/20-104K
HB 85X60/17-60K
HB 85X60/20-60K
HB 85X60/20-65K
HB 85X70/17-70K
HB 85X70/20-70K
HB 85X70/20-75K
HB 85X75/17-75K
HB 85X75/20-75K
HB 85X75/25-75K
HB 85X80/17-82K
HB 85X80/20-80K
HB 85X80/20-85K
HB 85X80/25-80K
HB 85X80/25-85K
HB 85X90/17-90K
HB 85X90/20-90K
HB 85X100/17-100K
HB 85X100/20-100K
HB 85X100/20-102K
HB 85X100/25-100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

67.87 €

1 5 jours 80702063063099670630

65.39 €

1 5 jours 82602055055090560550

69.43 €

1 23 jours 82602555055089660550

73.30 €

1 7 jours 82652059059094865590

75.26 €

1 7 jours 82652059059095271590

68.52 €

1 5 jours 827020640640105170640

70.68 €

1 7 jours 827020640640104072640

83.18 €

1 7 jours 82100209209201348100920

86.11 €

1 23 jours 82100209209201399104920

74.28 €

1 23 jours 85601756056096460560

71.00 €

1 7 jours 85602056056094160560

73.95 €

1 7 jours 85602056056094065560

79.96 €

1 7 jours 857017660660109670660

76.63 €

1 7 jours 857020660660108070660

78.67 €

1 7 jours 857020660660105475660

83.50 €

1 7 jours 857517720720112475720

77.68 €

1 5 jours 857520720720110675720

82.00 €

1 23 jours 857525720720111675720

86.00 €

1 23 jours 858017770770116082770

80.77 €

1 7 jours 858020770770116480770

83.70 €

1 7 jours 858020770770121585770

81.80 €

1 23 jours 858025770770118080770

82.52 €

1 7 jours 858025770770119085770

84.30 €

1 7 jours 859017850850136490850

81.02 €

1 7 jours 859020850850129690850

85.60 €

1 23 jours 85100179609601412100960

81.53 €

1 5 jours 85100209609601402100960

83.31 €

1 23 jours 85100209609601408102960

83.31 €

1 7 jours 85100259609601376100960

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Autres matériaux Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) métal Type de produit galet de transpalettes Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique