Galet de transpalettes, série HTH

Galet de transpalettes, série HTH
Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • métal

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTH 60X35/15-35K
HTH 60X60/10-56K
HTH 75X40/20-40K
HTH 75X62/20-62K
HTH 75X75/20-75K
HTH 75X95/20-95K
HTH 80X30/12-27K
HTH 80X40/20-40K
HTH 80X54/20-54K
HTH 80X54/20-60K
HTH 80X56/20-56K
HTH 80X60/20-66K
HTH 80X62/20-54K
HTH 80X70/20-70K
HTH 80X74/20-68K
HTH 80X80/20-80K
HTH 80X95/20-89K
HTH 82X28/12-26K
HTH 82X34/12-32K
HTH 82X50/20-52K
HTH 82X60/20-56K
HTH 82X60/20-60K
HTH 82X60/25-52K
HTH 82X60/25-60K
HTH 82X62/20-64K
HTH 82X65/20-65K
HTH 82X65/20-71K
HTH 82X70/20-62K
HTH 82X70/20-70K
HTH 82X70/20-72K
HTH 82X70/20-76K
HTH 82X72/20-72K
HTH 82X72/20-74K
HTH 82X72/20-78K
HTH 82X80/20-80K
HTH 82X82/20-86K
HTH 82X89/20-82K
HTH 82X90/20-90K
HTH 82X90/20-96K
HTH 82X98/20-98K
HTH 82X100/20-96K
HTH 82X100/20-100K
HTH 82X100/20-104K
HTH 83X83/25-83K
HTH 83X115/30-114K
HTH 84X74/17-78K
HTH 85X50/20-50K
HTH 85X50/25-50K
HTH 85X60/17-60K
HTH 85X60/20-60K
HTH 85X60/20-65K
HTH 85X65/20-65K
HTH 85X70/17-70K
HTH 85X70/20-70K
HTH 85X70/20-75K
HTH 85X75/17-75K
HTH 85X75/20-75K
HTH 85X75/20-77K
HTH 85X75/20-79K
HTH 85X75/25-75K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

31.01 €

1 5 jours 60351522022027835220

49.90 €

1 5 jours 60601040040048056400

37.62 €

1 5 jours 75402034034062740340

43.11 €

1 5 jours 75622051051087862510

47.03 €

1 5 jours 757520630630103375630

56.16 €

1 5 jours 759520800800124995800

48.92 €

1 5 jours 80301226026056727260

41.80 €

1 5 jours 80402035035064340350

43.76 €

1 5 jours 80542048048081854480

45.33 €

1 5 jours 80542048048081560480

45.98 €

1 5 jours 80562050050085856500

46.83 €

1 5 jours 80602053053090266530

47.03 €

1 5 jours 80622055055091954550

51.27 €

1 5 jours 807020630630104470630

60.69 €

1 5 jours 807420660660127068660

57.73 €

1 5 jours 808020720720117580720

67.80 €

1 5 jours 809520850850162289850

62.43 €

1 5 jours 82281225025045826250

65.97 €

1 5 jours 82341231031059432310

42.25 €

1 5 jours 82502045045079652450

47.55 €

1 5 jours 82602055055093756550

47.55 €

1 5 jours 82602055055091860550

48.13 €

1 5 jours 82602555055081052550

48.72 €

1 5 jours 82602555055088860550

47.93 €

1 5 jours 82622056056094764560

48.33 €

1 5 jours 82652059059096765590

49.90 €

1 5 jours 826520590590100371590

47.75 €

1 5 jours 827020640640106062640

47.75 €

1 5 jours 827020640640103070640

49.70 €

1 5 jours 82702064064099272640

49.70 €

1 5 jours 827020640640105476640

49.96 €

1 5 jours 827220660660108072660

50.28 €

1 5 jours 827220660660106874660

52.25 €

1 5 jours 827220660660109478660

52.51 €

1 5 jours 828020730730120080730

54.73 €

1 5 jours 828220750750119686750

55.58 €

1 5 jours 828920820820130982820

67.74 €

1 5 jours 829020830830134090830

71.52 €

1 5 jours 829020830830134096830

58.38 €

1 5 jours 829820910910142098910

61.78 €

1 5 jours 8210020920920143096920

61.78 €

1 5 jours 82100209209201422100920

64.65 €

1 5 jours 82100209209201410104920

81.58 €

1 23 jours 838325780780109283780

87.00 €

1 5 jours 83115301.071.0715801141070

75.12 €

1 5 jours 84741769069099978690

46.25 €

1 5 jours 85502046046081650460

48.78 €

1 5 jours 85502546046080450460

52.38 €

1 5 jours 85601756056097860560

48.20 €

1 5 jours 85602056056094060560

49.96 €

1 5 jours 85602056056093465560

49.18 €

1 5 jours 856520610610101065610

57.01 €

1 5 jours 857017660660109670660

50.55 €

1 5 jours 857020660660103870660

51.73 €

1 5 jours 857020660660108075660

59.03 €

1 5 jours 857517720720118975720

52.51 €

1 5 jours 857520720720117375720

57.42 €

1 5 jours 857520720720113077720

57.67 €

1 5 jours 857520720720117079720

56.50 €

1 5 jours 857525720720111175720

Loading...

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Autres matériaux Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) métal Type de produit galet de transpalettes Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique