Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.78 € | 1 | 5 jours | 82 | 60 | 12 | 550 | 550 | 860 | 64 | 550 | ||
68.78 € | 1 | 5 jours | 82 | 60 | 20 | 550 | 550 | 862 | 64 | 550 | ||
75.65 € | 1 | 5 jours | 82 | 70 | 20 | 640 | 640 | 1024 | 74 | 640 | ||
81.45 € | 1 | 5 jours | 82 | 82 | 20 | 750 | 750 | 1163 | 86 | 750 | ||
86.50 € | 1 | 5 jours | 82 | 100 | 20 | 920 | 920 | 1438 | 104 | 920 | ||
90.78 € | 1 | 5 jours | 82 | 110 | 25 | 1.01 | 1.01 | 1572 | 115 | 1010 | ||
74.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 60 | 12 | 560 | 560 | 668 | 65 | 560 | ||
74.12 € | 1 | 7 jours | 85 | 60 | 17 | 560 | 560 | 891 | 65 | 560 | ||
74.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 60 | 20 | 560 | 560 | 898 | 65 | 560 | ||
74.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 60 | 25 | 560 | 560 | 880 | 65 | 560 | ||
75.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 65 | 12 | 610 | 610 | 946 | 70 | 610 | ||
75.12 € | 1 | 23 jours | 85 | 65 | 17 | 610 | 610 | 980 | 70 | 610 | ||
75.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 65 | 20 | 610 | 610 | 976 | 70 | 610 | ||
75.12 € | 1 | 5 jours | 85 | 65 | 25 | 610 | 610 | 956 | 70 | 610 | ||
75.42 € | 1 | 5 jours | 85 | 70 | 12 | 660 | 660 | 1036 | 75 | 660 | ||
75.42 € | 1 | 5 jours | 85 | 70 | 17 | 660 | 660 | 1026 | 75 | 660 | ||
75.42 € | 1 | 5 jours | 85 | 70 | 20 | 660 | 660 | 1022 | 75 | 660 | ||
75.42 € | 1 | 5 jours | 85 | 70 | 25 | 660 | 660 | 1020 | 75 | 660 | ||
77.63 € | 1 | 5 jours | 85 | 75 | 12 | 720 | 720 | 1124 | 80 | 720 | ||
77.63 € | 1 | 5 jours | 85 | 75 | 17 | 720 | 720 | 1122 | 80 | 720 | ||
77.63 € | 1 | 5 jours | 85 | 75 | 20 | 720 | 720 | 1129 | 80 | 720 | ||
77.63 € | 1 | 5 jours | 85 | 75 | 25 | 720 | 720 | 1107 | 80 | 720 | ||
79.47 € | 1 | 5 jours | 85 | 80 | 12 | 770 | 770 | 1176 | 85 | 770 | ||
79.47 € | 1 | 23 jours | 85 | 80 | 17 | 770 | 770 | 1194 | 82 | 770 | ||
79.47 € | 1 | 7 jours | 85 | 80 | 17 | 770 | 770 | 1211 | 85 | 770 | ||
79.47 € | 1 | 5 jours | 85 | 80 | 20 | 770 | 770 | 1196 | 85 | 770 | ||
79.47 € | 1 | 5 jours | 85 | 80 | 25 | 770 | 770 | 1200 | 85 | 770 | ||
82.00 € | 1 | 5 jours | 85 | 85 | 12 | 820 | 820 | 1254 | 90 | 820 | ||
82.00 € | 1 | 5 jours | 85 | 85 | 17 | 820 | 820 | 1208 | 90 | 820 | ||
82.00 € | 1 | 5 jours | 85 | 85 | 20 | 820 | 820 | 1278 | 90 | 820 | ||
82.00 € | 1 | 5 jours | 85 | 85 | 25 | 820 | 820 | 1259 | 90 | 820 | ||
95.22 € | 1 | 5 jours | 85 | 90 | 12 | 850 | 850 | 1348 | 95 | 850 | ||
95.22 € | 1 | 7 jours | 85 | 90 | 17 | 850 | 850 | 1353 | 95 | 850 | ||
95.22 € | 1 | 5 jours | 85 | 90 | 20 | 850 | 850 | 1313 | 95 | 850 | ||
95.22 € | 1 | 5 jours | 85 | 90 | 25 | 850 | 850 | 1294 | 95 | 850 | ||
95.60 € | 1 | 7 jours | 85 | 95 | 12 | 910 | 910 | 1399 | 100 | 910 | ||
95.60 € | 1 | 5 jours | 85 | 95 | 17 | 910 | 910 | 1354 | 100 | 910 | ||
95.60 € | 1 | 5 jours | 85 | 95 | 20 | 910 | 910 | 1377 | 100 | 910 | ||
95.60 € | 1 | 5 jours | 85 | 95 | 25 | 910 | 910 | 1360 | 100 | 910 | ||
101.87 € | 1 | 5 jours | 85 | 100 | 12 | 960 | 960 | 1500 | 105 | 960 | ||
101.87 € | 1 | 5 jours | 85 | 100 | 17 | 960 | 960 | 1492 | 105 | 960 | ||
101.87 € | 1 | 5 jours | 85 | 100 | 20 | 960 | 960 | 1498 | 105 | 960 | ||
101.87 € | 1 | 5 jours | 85 | 100 | 25 | 960 | 960 | 1490 | 105 | 960 | ||
103.61 € | 1 | 5 jours | 85 | 105 | 12 | 1.01 | 1.01 | 1490 | 110 | 1010 | ||
103.61 € | 1 | 7 jours | 85 | 105 | 17 | 1.01 | 1.01 | 1580 | 110 | 1010 | ||
103.61 € | 1 | 5 jours | 85 | 105 | 20 | 1.01 | 1.01 | 1526 | 110 | 1010 | ||
103.61 € | 1 | 5 jours | 85 | 105 | 25 | 1.01 | 1.01 | 1538 | 110 | 1010 | ||
106.83 € | 1 | 5 jours | 85 | 110 | 12 | 1.06 | 1.06 | 1561 | 115 | 1060 | ||
106.83 € | 1 | 7 jours | 85 | 110 | 17 | 1.06 | 1.06 | 1647 | 115 | 1060 | ||
106.83 € | 1 | 5 jours | 85 | 110 | 20 | 1.06 | 1.06 | 1629 | 115 | 1060 | ||
106.83 € | 1 | 5 jours | 85 | 110 | 25 | 1.06 | 1.06 | 1580 | 115 | 1060 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Autres matériaux | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | métal | Type de produit | galet de transpalettes | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Longueur de serrage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles