Roue, série P

Roue, série P
Roue avec bandage pneumatiqueavec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, avec chambre à air
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • avec moyeu tube acier soudé
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 16 km/h pour les roues à roulement à billes et capacité de charge réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P 180/20-48R-SG
P 200/20-48R
P 200/20-48R-SG
P 200/20-60R
P 200/20-60R-SG
P 220/20-75R
P 220/20-75R-SG
P 222/20-75R
P 222/20-75R-SG
P 260/20-50K
P 260/20-50K-SG
P 261/20-50G
P 261/20-50G-SG
P 261/20-50R
P 261/20-50R-SG
P 261/20-75R
P 261/20-75R-SG
P 261/25-75R
P 261/25-75R-SG
P 262/20-50K
P 262/20-50K-SG
P 263/20-50G
P 263/20-50G-SG
P 263/20-50R
P 263/20-50R-SG
P 263/20-75R
P 263/20-75R-SG
P 263/25-75R
P 263/25-75R-SG
P 265/20-75R
P 265/20-75R-SG
P 265/25-75K
P 265/25-75K-SG
P 265/25-75R
P 265/25-75R-SG
P 267/20-75R
P 267/20-75R-SG
P 267/25-75K
P 267/25-75K-SG
P 267/25-75R
P 267/25-75R-SG
P 300/20-75R
P 300/25-75K
P 302/20-75R
P 302/25-75K
P 310/20-75K
P 320/25-75R
P 340/25-90K
P 401/20-90G
P 401/20-90R
P 401/25-90G
P 401/25-90K
P 401/25-90R
P 403/20-90R
P 403/25-90K
P 403/25-90R
P 410/25-90K
P 410/25-90R
P 410/30-90K
P 412/25-90K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

49.85 €

1 5 jours 1805020487575roulement à rouleaux800grisouioui-2575

44.63 €

1 5 jours 2005020487575roulement à rouleaux900noirnono-2575

54.37 €

1 5 jours 2005020487575roulement à rouleaux881grisouioui-2575

41.67 €

1 5 jours 2005020607575roulement à rouleaux894noirnono-2575

51.40 €

1 5 jours 2005020607575roulement à rouleaux880grisouioui-2575

45.12 €

1 5 jours 220652075100100roulement à rouleaux905noirnono-25100

61.15 €

1 5 jours 220652075100100roulement à rouleaux1076grisouioui-25100

45.55 €

1 5 jours 220652075100100roulement à rouleaux1032noirnono-25100

61.58 €

1 5 jours 220652075100100roulement à rouleaux1076grisouioui-25100

68.45 €

1 5 jours 260852050150150roulement à billes1810noirnono-20150

84.48 €

1 7 jours 260852050150150roulement à billes1878grisouioui-20150

48.12 €

1 5 jours 260852050150150moyeu lisse1085noirnono-25150

64.15 €

1 7 jours 260852050150150moyeu lisse1150grisouioui-25150

47.15 €

1 5 jours 260852050150150roulement à rouleaux1140noirnono-25150

63.20 €

1 7 jours 260852050150150roulement à rouleaux1190grisouioui-25150

47.33 €

1 5 jours 260852075150150roulement à rouleaux1240noirnono-25150

63.38 €

1 5 jours 260852075150150roulement à rouleaux1316grisouioui-25150

52.12 €

1 5 jours 260852575150150roulement à rouleaux1240noirnono-25150

68.16 €

1 7 jours 260852575150150roulement à rouleaux1284grisouioui-25150

72.53 €

1 5 jours 260852050150150roulement à billes1970noirnono-20150

88.58 €

1 7 jours 260852050150150roulement à billes2026grisouioui-20150

52.20 €

1 5 jours 260852050150150moyeu lisse1270noirnono-25150

68.25 €

1 7 jours 260852050150150moyeu lisse1370grisouioui-25150

51.25 €

1 5 jours 260852050150150roulement à rouleaux1353noirnono-25150

67.28 €

1 7 jours 260852050150150roulement à rouleaux1320grisouioui-25150

51.41 €

1 5 jours 260852075150150roulement à rouleaux1381noirnono-25150

67.46 €

1 5 jours 260852075150150roulement à rouleaux1460grisouioui-25150

56.22 €

1 5 jours 260852575150150roulement à rouleaux1424noirnono-25150

72.25 €

1 7 jours 260852575150150roulement à rouleaux1424grisouioui-25150

59.70 €

1 5 jours 260852075250250roulement à rouleaux1637noirnono-25250

75.73 €

1 5 jours 260852075250250roulement à rouleaux1670grisouioui-25250

72.69 €

1 5 jours 260852575250250roulement à billes2040noirnono-20250

88.71 €

1 5 jours 260852575250250roulement à billes1990grisouioui-20250

65.75 €

1 5 jours 260852575250250roulement à rouleaux1653noirnono-25250

81.79 €

1 5 jours 260852575250250roulement à rouleaux1750grisouioui-25250

63.78 €

1 5 jours 260852075250250roulement à rouleaux1880noirnono-25250

79.83 €

1 5 jours 260852075250250roulement à rouleaux1794grisouioui-25250

76.76 €

1 5 jours 260852575250250roulement à billes2150noirnono-20250

92.80 €

1 7 jours 260852575250250roulement à billes2155grisouioui-20250

69.84 €

1 5 jours 260852575250250roulement à rouleaux1912noirnono-25250

85.89 €

1 23 jours 260852575250250roulement à rouleaux1828grisouioui-25250

61.09 €

1 5 jours 3001002075180180roulement à rouleaux1850noirnono-25180

72.72 €

1 5 jours 3001002575180180roulement à billes2170noirnono-20180

70.50 €

1 5 jours 3001002075180180roulement à rouleaux2174noirnono-25180

82.12 €

1 5 jours 3001002575180180roulement à billes2480noirnono-20180

74.33 €

1 5 jours 3105020755050roulement à billes1750noirnono-2050

130.58 €

1 5 jours 3401202575250250roulement à rouleaux3066noirnono-25250

123.92 €

1 5 jours 3501152590300300roulement à billes2549noirnono-20300

92.22 €

1 5 jours 4001002090250250moyeu lisse2752noirnono-25250

91.00 €

1 5 jours 4001002090250250roulement à rouleaux2930noirnono-25250

91.91 €

1 5 jours 4001002590250250moyeu lisse2258noirnono-25250

102.98 €

1 5 jours 4001002590250250roulement à billes3181noirnono-20250

89.87 €

1 5 jours 4001002590250250roulement à rouleaux2884noirnono-25250

97.10 €

1 5 jours 4001002090250250roulement à rouleaux3132noirnono-25250

108.15 €

1 5 jours 4001002590250250roulement à billes3318000noirnono-20250

95.05 €

1 5 jours 4001002590250250roulement à rouleaux3100noirnono-25250

103.42 €

1 5 jours 4001002590350350roulement à billes3515noirnono-20350

109.38 €

1 5 jours 4001002590350350roulement à rouleaux3078noirnono-25350

133.71 €

1 5 jours 4001003090350350roulement à billes4130noirnono-20350

108.60 €

1 5 jours 4001002590350350roulement à billes3652noirnono-20350

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Matériau (détails) tôle d’acier Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 60 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no Résistance max. à la température(° C) 50

Assistance technique