Roue à flasque, série PA

Roue à flasque, série PA
Roue à flasque avec bandage pneumatique et jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
  • 2 à 10 Ply-Rating, avec chambre à air
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • vissée ou soudée
  • voile central avec trou central et trous de fixation
  • trous de fixation avec assise en forme de cul d’œuf
  • peint, couleur argent
  • à partir de roue Ø 420 mm: électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • montage à l’aide de vis à portée sphérique et écrous sphériques selon DIN 74361
  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA 402/4
PA 412/4
PA 420/4
PA 430/5
PA 432/5
PA 464/5
PA 536/5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

112.12 €

1 5 jours 4001002502503087250

117.05 €

1 5 jours 4001003503503274350

144.27 €

1 5 jours 4151155255253976525

207.10 €

1 5 jours 4201156506506573650

221.20 €

1 5 jours 4201157507507000750

255.68 €

1 5 jours 4601451.141.1491201140

480.88 €

1 5 jours 5361651.31.3129801300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Autre Matériau de la roue Acier
Type de roulement flasque Matériau (détails) tôle d’acier Type de produit roue à flasque
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 60 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(° C) 50 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique