Roue, série PATH (Numéros de référence)

Roue, série PATH
Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Bandage / bande de roulement :

  • polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A
  • faible résistance au pivotement et au roulage
  • très résistant à l’usure
  • couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PATH 50/6KF
PATH 50/6KF-ELS
PATH 50/6KFD
PATH 50/6KFD-ELS
PATH 50/8G
PATH 75/6KF
PATH 75/6KF-ELS
PATH 75/6KFD
PATH 75/6KFD-ELS
PATH 75/8G
PATH 80/8KF
PATH 80/8KF-ELS
PATH 80/8KFD
PATH 80/8KFD-ELS
PATH 80/12G
PATH 100/8KF
PATH 100/8KF-ELS
PATH 100/8KFD
PATH 100/8KFD-ELS
PATH 100/10KF
PATH 100/10KF-ELS
PATH 100/10KFD
PATH 100/10KFD-ELS
PATH 100/12G
PATH 101/8KF
PATH 101/8KF-ELS
PATH 101/8KFD
PATH 101/8KFD-ELS
PATH 101/12G
PATH 125/8KF
PATH 125/8KF-ELS
PATH 125/8KFD
PATH 125/8KFD-ELS
PATH 125/10KF
PATH 125/10KF-ELS
PATH 125/10KFD
PATH 125/10KFD-ELS
PATH 125/12G
PATH 126/8KF
PATH 126/8KF-ELS
PATH 126/8KFD
PATH 126/8KFD-ELS
PATH 126/12G
PATH 160/12KA
PATH 160/12KA-ELS
PATH 160/12KAD
PATH 160/12KAD-ELS
PATH 160/20G
PATH 160/20KA
PATH 160/20KA-ELS
PATH 160/20KAD
PATH 160/20KAD-ELS
PATH 160/20R
PATH 200/12KA
PATH 200/12KA-ELS
PATH 200/12KAD
PATH 200/12KAD-ELS
PATH 200/20G
PATH 200/20KA
PATH 200/20KA-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Conducteur électrique Antirouille Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

7.00 €

1 5 jours 50196237575roulement à billes (C)44nono-20-75

12.34 €

1 5 jours 50196235050roulement à billes (C)46ouino-205075

11.32 €

1 5 jours 50196237575roulement à billes (C)44nono-20-75

16.65 €

1 5 jours 50196235050roulement à billes (C)46ouino-205075

2.61 €

1 5 jours 50198227575moyeu lisse29nooui-25-75

12.08 €

1 5 jours 7525631100100roulement à billes (C)136nono-20-100

24.15 €

1 5 jours 75256316565roulement à billes (C)140ouino-2065100

16.39 €

1 5 jours 7525631100100roulement à billes (C)140nono-20-100

28.45 €

1 5 jours 75256316565roulement à billes (C)145ouino-2065100

7.85 €

1 5 jours 7525829,5100100moyeu lisse78nooui-25-100

13.70 €

1 5 jours 8032836150150roulement à billes (C)177nono-20150150

26.08 €

1 5 jours 8032836100100roulement à billes (C)178ouino-20100150

18.00 €

1 5 jours 8032836150150roulement à billes (C)182nono-20150150

30.39 €

1 5 jours 8032836100100roulement à billes (C)184ouino-20100150

9.01 €

1 5 jours 80321235150150moyeu lisse118nooui-25150150

19.23 €

1 5 jours 10032846200200roulement à billes (C)239nono-20200-

35.11 €

1 5 jours 10032846130130roulement à billes (C)250ouino-20130-

23.54 €

1 5 jours 10032846200200roulement à billes (C)246nono-20200-

39.42 €

1 5 jours 10032846130130roulement à billes (C)256ouino-20130-

19.23 €

1 5 jours 100321046200200roulement à billes (C)232nono-20200-

35.11 €

1 5 jours 100321046130130roulement à billes (C)244ouino-20130-

23.54 €

1 5 jours 100321046200200roulement à billes (C)236nono-20200-

39.42 €

1 23 jours 100321046130130roulement à billes (C)254ouino-20130-

12.65 €

1 5 jours 100321245200200moyeu lisse173nooui-25200-

19.01 €

1 5 jours 10032836200200roulement à billes (C)239nono-20-200

34.90 €

1 5 jours 10032836130130roulement à billes (C)242ouino-20130200

23.33 €

1 5 jours 10032836200200roulement à billes (C)239nono-20-200

39.22 €

1 5 jours 10032836130130roulement à billes (C)252ouino-20130200

11.72 €

1 5 jours 100321235200200moyeu lisse170nooui-25-200

22.98 €

1 5 jours 12532846250250roulement à billes (C)315nono-20250-

43.89 €

1 5 jours 12532846160160roulement à billes (C)324ouino-20160-

27.30 €

1 5 jours 12532846250250roulement à billes (C)319nono-20250-

48.20 €

1 5 jours 12532846160160roulement à billes (C)332ouino-20160-

22.98 €

1 5 jours 125321046250250roulement à billes (C)310nono-20250-

43.89 €

1 5 jours 125321046160160roulement à billes (C)326ouino-20160-

27.30 €

1 23 jours 125321046250250roulement à billes (C)313nono-20250-

48.20 €

1 23 jours 125321046160160roulement à billes (C)327ouino-20160-

16.85 €

1 5 jours 125321245250250moyeu lisse237nooui-25250-

22.58 €

1 5 jours 12532836250250roulement à billes (C)313nono-20-250

43.48 €

1 5 jours 12532836160160roulement à billes (C)326ouino-20160250

26.88 €

1 5 jours 12532836250250roulement à billes (C)317nono-20-250

47.78 €

1 5 jours 12532836160160roulement à billes (C)324ouino-20160250

19.55 €

1 5 jours 125321235250250moyeu lisse234nooui-25-250

38.30 €

1 5 jours 160401262400400roulement à billes (C)637nono-20400-

80.78 €

1 5 jours 160401262260260roulement à billes (C)646ouino-20260-

43.97 €

1 5 jours 160401262400400roulement à billes (C)633nono-20400-

86.45 €

1 5 jours 160401262260260roulement à billes (C)648ouino-20260-

36.33 €

1 5 jours 160402060400400moyeu lisse484nooui-25400-

40.41 €

1 5 jours 160402060400400roulement à billes (C)627nono-20400-

82.90 €

1 23 jours 160402060260260roulement à billes (C)639ouino-20260-

46.08 €

1 7 jours 160402060400400roulement à billes (C)629nono-20400-

88.57 €

1 23 jours 160402060260260roulement à billes (C)651ouino-20260-

40.41 €

1 5 jours 160402060400400roulement à rouleaux576nono-25400-

57.05 €

1 5 jours 200401262500500roulement à billes (C)814nono-20500-

103.60 €

1 5 jours 200401262325325roulement à billes (C)862ouino-20325-

62.71 €

1 5 jours 200401262500500roulement à billes (C)830nono-20500-

109.26 €

1 5 jours 200401262325325roulement à billes (C)888ouino-20325-

53.63 €

1 5 jours 200402060500500moyeu lisse665nooui-25500-

59.77 €

1 5 jours 200402060500500roulement à billes (C)796nono-20500-

106.32 €

1 7 jours 200402060325325roulement à billes (C)809ouino-20325-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide 6 de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70

Assistance technique