Roue, série PGV (Numéros de référence)

Roue, série PGV
Roue avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur gris, non tachant

Corps de roue :

  • aluminium injecté, vissé

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +134 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGV 84/10XR-EL
PGV 84/10XR-SG
PGV 105/10XR-EL
PGV 105/10XR-SG
PGV 120/12XR-EL
PGV 120/12XR-SG
PGV 150/12XK-EL
PGV 150/12XK-SG
PGV 186/25XK-EL
PGV 186/25XK-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Conducteur électrique Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

119.43 €

1 5 jours 842410309090roulement à rouleaux254ouinoirnono-2590

113.47 €

1 5 jours 842410309090roulement à rouleaux266nogrisouioui-2590

131.20 €

1 5 jours 105241030120120roulement à rouleaux375ouinoirnono-25120

124.15 €

1 5 jours 105241030120120roulement à rouleaux398nogrisouioui-25120

135.38 €

1 5 jours 120301243150150roulement à rouleaux526ouinoirnono-25150

125.98 €

1 5 jours 120301243150150roulement à rouleaux580nogrisouioui-25150

142.48 €

1 5 jours 150301236200200roulement à billes711ouinoirnono-20200

130.50 €

1 5 jours 150301236200200roulement à billes744nogrisouioui-20200

197.52 €

1 5 jours 186382540200200roulement à billes1464ouinoirnono-20200

184.35 €

1 5 jours 186382540200200roulement à billes1499nogrisouioui-20200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement Fourni Matériau de la roue Aluminium Matériau (détails) aluminium injecté
Type de produit roue Antistatique no Compatible autoclave oui
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante gris argent Hautes températures oui
résistant à l'hydrolyse no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille oui
Résistance max. à la température(° C) 134

Assistance technique