Roue fortes charges, série POBS

Roue fortes charges, série POBS
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane® Soft, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane® Soft, dureté 75 Shore A
  • très grand confort de roulage grâce à la bande de roulement élastique, particulièrement épaisse
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • résistant à la corrosion et à l’hydrolyse
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POBS 80/8XKF
POBS 100/8XKA
POBS 100/10XKA
POBS 125/8XKA
POBS 125/10XKA
POBS 160/12XKA
POBS 200/12XKA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

73.17 €

1 5 jours 8030836140140roulement à billes (C)164140

74.72 €

1 5 jours 10038846200200roulement à billes (C)279200

74.72 €

1 5 jours 100381046200200roulement à billes (C)272200

76.53 €

1 5 jours 12540846250250roulement à billes (C)364250

76.53 €

1 5 jours 125401046250250roulement à billes (C)360250

127.80 €

1 5 jours 160501260400400roulement à billes (CC)862400

160.55 €

1 5 jours 200501260500500roulement à billes (CC)1115500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide 6 de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante noir Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique