Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | 5 jours | 80 | 40 | 8 | 46 | 110 | 110 | roulement à billes (C) | 213 | no | 110 | - | ||
42.08 € | 1 | 7 jours | 80 | 40 | 8 | 46 | 110 | 110 | roulement à billes (C) | 213 | oui | 110 | - | ||
27.84 € | 1 | 5 jours | 100 | 40 | 8 | 46 | 150 | 150 | roulement à billes (C) | 316 | no | 150 | - | ||
45.15 € | 1 | 7 jours | 100 | 40 | 8 | 46 | 150 | 150 | roulement à billes (C) | 290 | oui | 150 | - | ||
27.38 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 36 | 120 | 120 | roulement à billes (C) | 241 | no | - | 120 | ||
44.70 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 36 | 120 | 120 | roulement à billes (C) | 240 | oui | - | 120 | ||
37.39 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 8 | 46 | 175 | 175 | roulement à billes (C) | 427 | no | 175 | - | ||
54.69 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 8 | 46 | 175 | 175 | roulement à billes (C) | 430 | oui | 175 | - | ||
31.37 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 8 | 36 | 150 | 150 | roulement à billes (C) | 323 | no | - | 150 | ||
48.67 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 8 | 36 | 150 | 150 | roulement à billes (C) | 310 | oui | - | 150 | ||
79.44 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 12 | 60 | 280 | 280 | roulement à billes (CC) | 920 | no | 280 | - | ||
130.10 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 12 | 60 | 280 | 280 | roulement à billes (CC) | 918 | oui | 280 | - | ||
82.85 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 12 | 60 | 300 | 300 | roulement à billes (CC) | 1024 | no | 300 | - | ||
133.50 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 12 | 60 | 300 | 300 | roulement à billes (CC) | 1043 | oui | 300 | - | ||
107.85 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 12 | 60 | 350 | 350 | roulement à billes (CC) | 1360 | no | 350 | - | ||
158.50 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 12 | 60 | 350 | 350 | roulement à billes (CC) | 1380 | oui | 350 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 55 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | gris | Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 80 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Antirouille
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles