Roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, série POHI

Roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, série POHI
Roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Roue :

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur gris foncé
  • compatible autoclave (moyeu lisse et variante à roulement à billes inoxydable avec graisse hautes températures « -HXK »)

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POHI 81/12G
POHI 100/12-35G
POHI 100/12-45G
POHI 102/12G
POHI 102/15G
POHI 102/15HK
POHI 102/15HXK
POHI 125/12G
POHI 125/15G
POHI 125/15HK
POHI 125/15HXK
POHI 150/20G
POHI 150/20HK
POHI 150/20HXK
POHI 200/20G
POHI 200/20HK
POHI 200/20HXK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Compatible autoclave Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

16.90 €

1 5 jours 80321235180180moyeu lisse134ouioui180

22.33 €

1 5 jours 100301235200200moyeu lisse208-oui200

22.33 €

1 5 jours 100301245200200moyeu lisse213ouioui200

26.44 €

1 5 jours 100381245250250moyeu lisse255ouioui250

26.44 €

1 5 jours 100381545250250moyeu lisse249-oui250

45.65 €

1 5 jours 100381540250250roulement à billes368nono250

56.53 €

1 5 jours 100381540250250roulement à billes364ouioui250

34.76 €

1 5 jours 125401245300300moyeu lisse387ouioui300

34.76 €

1 5 jours 125401545300300moyeu lisse399-oui300

59.93 €

1 5 jours 125401540350350roulement à billes508nono350

70.82 €

1 5 jours 125401540350350roulement à billes496ouioui350

74.17 €

1 5 jours 150502060500500moyeu lisse619ouioui500

94.34 €

1 5 jours 150502050500500roulement à billes875nono500

111.13 €

1 5 jours 150502060500500roulement à billes850ouioui500

120.77 €

1 5 jours 200502060600600moyeu lisse1248-oui600

144.23 €

1 5 jours 200502050600600roulement à billes1479nono600

161.04 €

1 5 jours 200502050600600roulement à billes1470ouioui600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) thermoplast hautes températures Type de produit roue Antistatique no
Dureté du revêtement 85 Shore D Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris foncé Hautes températures oui résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 250 Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique