Roue Blickle TempLine® Comfort, série POSI (Numéros de référence)

Roue Blickle TempLine® Comfort, série POSI
Roue avec bande de roulement caoutchouc silicone Blickle TempLine® Comfort, hautes températures

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc silicone hautes températures, dureté 75 Shore A
  • haute élasticité
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • résistant au vieillissement
  • couleur noir
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • thermoplast hautes températures, non cassant
  • couleur gris foncé

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POSI 100/12G
POSI 101/12G
POSI 125/12G
POSI 125/12G-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

42.38 €

1 5 jours 1004045100100275noirnono250100

41.68 €

1 5 jours 10035388080234noirnono25080

78.23 €

1 5 jours 1254045120120441noirnono250120

81.69 €

1 5 jours 1254045120120434gris foncéouioui240120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Diamètre du trou(Ø) 12 Roulement Fourni
Matériau de la roue Résine Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) thermoplast hautes températures
Type de produit roue Antistatique no Compatible autoclave oui
Dureté du revêtement 75 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la jante gris foncé
Hautes températures oui résistant à l'hydrolyse no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc
Antirouille no Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique