Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.80 € | 1 | 5 jours | 75 | 37 | 15 | 45 | 200 | 200 | moyeu lisse | 160 | oui | -25 | 200 | ||
28.65 € | 1 | 5 jours | 75 | 37 | 15 | 45 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | 176 | no | -25 | 200 | ||
32.38 € | 1 | 5 jours | 75 | 37 | 15 | 45 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | 175 | oui | -25 | 200 | ||
24.15 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 8 | 46 | 300 | 300 | roulement à billes (C) | 241 | no | -20 | 300 | ||
28.47 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 8 | 46 | 300 | 300 | roulement à billes (C) | 249 | no | -20 | 300 | ||
24.15 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 10 | 46 | 300 | 300 | roulement à billes (C) | 242 | no | -20 | 300 | ||
28.47 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 10 | 46 | 300 | 300 | roulement à billes (C) | 240 | no | -20 | 300 | ||
20.37 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | moyeu lisse | 193 | oui | -25 | 300 | ||
22.98 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 232 | no | -25 | 300 | ||
26.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 12 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 233 | oui | -25 | 300 | ||
20.37 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | moyeu lisse | 191 | oui | -25 | 300 | ||
33.90 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | roulement à billes | 313 | no | -20 | 300 | ||
22.98 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 222 | no | -25 | 300 | ||
26.72 € | 1 | 5 jours | 100 | 35 | 15 | 45 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 223 | oui | -25 | 300 | ||
31.73 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 8 | 46 | 350 | 350 | roulement à billes (C) | 372 | no | -20 | 350 | ||
36.04 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 8 | 46 | 350 | 350 | roulement à billes (C) | 387 | no | -20 | 350 | ||
31.73 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 10 | 46 | 350 | 350 | roulement à billes (C) | 376 | no | -20 | 350 | ||
36.04 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 10 | 46 | 350 | 350 | roulement à billes (C) | 383 | no | -20 | 350 | ||
26.69 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 12 | 45 | 350 | 350 | moyeu lisse | 338 | oui | -25 | 350 | ||
29.56 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 12 | 45 | 350 | 350 | roulement à rouleaux | 374 | no | -25 | 350 | ||
33.30 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 12 | 45 | 350 | 350 | roulement à rouleaux | 370 | oui | -25 | 350 | ||
26.69 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | moyeu lisse | 324 | oui | -25 | 350 | ||
41.37 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | roulement à billes | 445 | no | -20 | 350 | ||
29.56 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | roulement à rouleaux | 360 | no | -25 | 350 | ||
33.30 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 350 | 350 | roulement à rouleaux | 358 | oui | -25 | 350 | ||
40.28 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 20 | 60 | 500 | 500 | moyeu lisse | 508 | oui | -25 | 500 | ||
55.70 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 20 | 60 | 500 | 500 | roulement à billes | 796 | no | -20 | 500 | ||
47.13 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 20 | 60 | 500 | 500 | roulement à rouleaux | 616 | no | -25 | 500 | ||
55.08 € | 1 | 5 jours | 150 | 45 | 20 | 60 | 400 | 400 | roulement à rouleaux | 612 | oui | -25 | 400 | ||
40.71 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | moyeu lisse | 590 | oui | -25 | 550 | ||
63.08 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | roulement à billes | 858 | no | -20 | 550 | ||
46.85 € | 1 | 5 jours | 160 | 45 | 20 | 60 | 550 | 550 | roulement à rouleaux | 664 | no | -25 | 550 | ||
54.80 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | roulement à rouleaux | 686 | oui | -25 | 400 | ||
71.04 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | moyeu lisse | 1020 | oui | -25 | 800 | ||
79.31 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | 800 | roulement à billes | 1290 | no | -20 | 800 | ||
73.00 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | roulement à rouleaux | 1082 | no | -25 | 600 | ||
80.95 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | roulement à rouleaux | 1084 | oui | -25 | 600 | ||
83.28 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 800 | 800 | roulement à billes | 1293 | no | -20 | 800 | ||
150.33 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | moyeu lisse | 1289 | oui | -25 | 1000 | ||
175.73 € | 1 | 5 jours | 250 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | roulement à billes | 1750 | no | -20 | 1000 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | blanc naturel | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles