Roue en polyamide, série POW (Numéros de référence)

Roue en polyamide, série POW
Roue en polyamide, avec insert en caoutchouc, Roue en polyamide à absorption de bruit avec insert en caoutchouc, avec pare-fils en m atière synthétique

Bandage / bande de roulement :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge
  • roulage aisé sur sols lisses
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POW 100/8KF
POW 100/8KFD
POW 100/10KF
POW 125/8KF
POW 125/8KFD
POW 125/10KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Diamètre du trou
(Ø)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

22.88 €

1 5 jours 1008200200306200

27.18 €

1 5 jours 1008200200315200

22.88 €

1 5 jours 10010200200316200

27.00 €

1 5 jours 1258220220443220

31.30 €

1 5 jours 1258220220445220

27.00 €

1 5 jours 12510220220452220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Largeur de roue(mm) 35 Largeur du moyeu(mm) 46
Roulement Fourni Matériau de la roue Résine Type de roulement roulement à billes (C)
Matériau (détails) polyamide 6 de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 70 Shore D Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement blanc Couleur de la jante rouge Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 80
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique