Roue fortes charges, série PS

Roue fortes charges, série PS
Roue fortes charges avec bandage pneumatique

Bandage / bande de roulement :

  • bandage pneumatique, profil à crampons, dureté 60 Shore A
  • 6 Ply-Rating, avec chambre à air
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d'acier lourde, emboutie
  • vissée (siège plat)
  • avec moyeu tube acier soudé
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +50 °C
  • les dimensions de roue ou de bandage s’appliquent aux pneumatiques neufs, hors charge, les largeurs et diamètres peuvent varier en cours de fonctionnement
  • vitesses possibles jusqu’à max. 25 km/h à capacité de charge réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS 310/20-75K
PS 310/25-75K
PS 315/25-75K
PS 430/25-90K
PS 430/30-90K
PS 432/30-90K
PS 464/30-90K
PS 536/35-120K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

158.38 €

1 5 jours 30010020754504503155450

159.70 €

1 5 jours 30010025754504503165450

177.95 €

1 5 jours 30510525755505503313550

288.37 €

1 5 jours 42011525906506508189650

291.30 €

1 5 jours 42011530906506508591650

310.86 €

1 5 jours 42011530907507508450750

357.09 €

1 5 jours 46014530901.141.14105001140

583.74 €

1 5 jours 536165351201.31.3152001300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) tôle d'acier lourde Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 60 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement noir Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc
Antirouille no Non tachant no Résistance max. à la température(° C) 50
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique